Product Details Portlet

形A6FR ピアノディップスイッチ

ボックス形基板挿入タイプ ピアノディップスイッチ

  • 2点接触スライド機構で接触信頼性を向上
  • はんだづけはON/OFFどちらの位置でも可能。
  • 短レバーと長レバーを品揃え。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ(アクチュエータの色)短レバータイプ(白)長レバータイプ(白)
極数スティック
梱包単位
270形A6FR-2101形A6FR-2104
350形A6FR-3101形A6FR-3104
439形A6FR-4101形A6FR-4104
532形A6FR-5101形A6FR-5104
627形A6FR-6101形A6FR-6104
724形A6FR-7101形A6FR-7104
821形A6FR-8101形A6FR-8104
919形A6FR-9101形A6FR-9104
1017形A6FR-0101形A6FR-0104
注. 発注は、それぞれのスティック梱包単位の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷)DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲−20〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)200mΩ以下
耐電圧端子間 AC500V 1min
振動誤動作10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃誤動作300m/s2以上
電気的耐久性1,000回以上
洗浄不可
保護構造IEC IP40
操作力0.29N〜9.8N
質量0.83g(2極) 1.39g(4極) 1.99g(6極)2.59g(8極) 3.18g(10極)
(単位:mm)

●短レバータイプ
形A6FR-□101
●長レバータイプ
形A6FR-□104


プリント基板加工寸法(参考)
(TOP VIEW)
極数形式A寸法
短レバータイプ長レバータイプ
2形A6FR-2101形A6FR-21046.64
3形A6FR-3101形A6FR-31049.18
4形A6FR-4101形A6FR-410411.72
5形A6FR-5101形A6FR-510414.26
6形A6FR-6101形A6FR-610416.80
7形A6FR-7101形A6FR-710419.34
8形A6FR-8101形A6FR-810421.88
9形A6FR-9101形A6FR-910424.42
10形A6FR-0101形A6FR-010426.96
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

内部接続図(TOP VIEW)