Product Details Portlet

形B5W-LD0101-1/2 ダストセンサ

高感度&小型のダストセンサ

  • LED光源を用いながら最小粒径0.5μmの粒子を検出可能
  • 大気を効率的に吸い込む独自の流路構造
  • コンパクトな光学系により小型化を実現

2022年3月末受注終了予定品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
形状 検出方法 接続方法             出力方法 形式 梱包形態 最小納入単位(単位:個)
光散乱方式 コネクタ接続  パルス出力
(プルアップ
抵抗3kΩ内蔵)
形B5W-LD0101-1 個装 1
形B5W-LD0101-2 大箱 300
絶対最大定格 (Ta=25℃)
項目 記号 定格値 単位
電源電圧 VCC 5.5 V
閾値電圧 Vth 5.5 V
動作温度 Topr 0 ~ 45 ºC
保存温度 Tstg -25 ~ 65 ºC


電気的特性 (Ta=25℃、Vcc=5V、0Lx)
項目 特性値 単位 備考
MIN TYP MAX
VCC 4.5 5 5.5 V リップル電圧幅
30mV以下(*)を推奨
Vth 0 --- 3.5 V  
V (OUT1)/
V (OUT2)
ハイレベル出力電圧
4.5 --- --- V 粒子検知時パルス出
V (OUT1)/
V (OUT2)
ローレベル出力電圧
--- --- 0.7 V 粒子非検知時パルス
出力
消費電流 --- --- 90 mA LED-ON
*300Hz以下のノイズがないよう、ご注意ください。
リップル電圧の許容値は実機でご確認お願いします。


検出特性 (Ta=25℃、Vcc=5V、0Lx)
項目 特性値 単位 備考
MIN TYP MAX
V (OUT1)
粒子検出数
PN1 --- 300 --- count 粉塵量計型式:
TSI DUSTTRAKⅡ
MODEL8530
分級インパクタ:
1.0μm
粉塵量=100μg/m3
測定時間:20sec、
閾値電圧:Vth=0.5V
検出物体:0.5μm
ポリスチレン
ラテックス粒子
V (OUT2)
粒子検出数
PN2 0 --- --- count


最小検出粒径
V (OUT1): 約0.5μm以上
V (OUT2): 約2.5μm以上r

外装仕様
接続方式 質量(g) 材料
ケース レンズ
コネクタ接続 20 PC PMMA

B5W-LD0101-1/2


基板側コネクタ:AMP 292164-5
端子数:5pin
推奨嵌合コネクタ:AMP173977-5

ピン番号 端子名 備考
(1) VCC Input voltage pin
(2) V (OUT1) Output voltage pin 1
(3) GND Ground pin
(4) Vth Input threshold voltage pin
(5) V (OUT2) Output voltage pin 2



指定なき寸法公差は下表とする。

     寸法区分(㎜) 公差表
超過 以下
3 ±0.20
6 ±0.24
10 ±0.29
10  18 ±0.35
18  30 ±0.42
30  50 ±0.50
50  80 ±0.60

注.( )内寸法は参考寸法とする。

Model 2D/3D CAD
B5W-LD0101-1/2 Download