Product Details Portlet

形G3VM-201CR/G3VM-201FR MOS FETリレー

DIP8ピンパッケージで 最高クラスの高容量化を実現した MOS FETリレー

  • 接点構成 1a
  • 負荷電圧 200V
  • 連続負荷電流(最大) 1.5A(3A)



     * ( )の値はC接続の場合

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧
(最大) *
連続負荷
電流
(最大)*
形式最小梱包単位(個)
スティック
数量
テーピング
数量
DIP81a
(SPST-NO)
プリント基板用端子200V1.5A形G3VM-201CR50
サーフェス・マウント端子形G3VM-201FR
形G3VM-201FR(TR05)500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1.テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2.テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF30mA
繰り返しピークLED順電流IFP1A100μsパルス、100pps
直流順電流低減率△IF/℃-0.3mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR5V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF200V
連続負荷電流A接続IO1.5AA接続 : ピークAC/DC
B,C接続 : DC
B接続1.5
C接続3
オン電流低減率A接続△IO/℃-15mA/℃Ta≧25℃
B接続-15
C接続-30
パルスオン電流Iop4.5At=100ms Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧 (注1)VI-O2500VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+110氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−55〜+125
はんだ付け温度条件26010s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.51.641.8VIF=10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT70pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT0.35mAIo=1A
復帰LED順電流IFC0.01mAIOFF=1μA


最大出力オン抵抗A接続RON0.250.5ΩIO=1A、IF=5mA、t<1s
B接続0.25IO=1A、IF=5mA、t<1s
C接続0.25IO=1A、IF=5mA、t<1s
開路時漏れ電流ILEAK0.11μAVOFF=200V
端子間容量COFF400pFV=0、f=1MHz
入出力間容量CI-O0.8pFf=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1000108VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間tON0.255msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
復帰時間tOFF0.11ms
注2.動作・復帰時間


(単位:mm)
形G3VM-201CR1
形G3VM-62C1:外形1
質量:0.54g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


形G3VM-201FR1
形G3VM-62F1:外形1
質量:0.54g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G3VM-62C1:外形2
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-62F1:外形2

端子配置/内部接続図(TOP VIEW)
形G3VM-62C1:外形3

外観(DIP)
形G3VM-62C1:外形3
注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には「G3VM」を表示しておりません。
注3. 1ピンマークの対角側はモールド金型突き出しピン跡が残る場合があります。