Product Details Portlet

形B3SE 超薄形シール形サーフェスマウントタクタイルスイッチ

超薄形・シール形で高耐久性を実現した 基板表面実装形 6mm角タイプ

  • 高さ2mmの実現で機器の薄形化、小形化に貢献。
  • シール構造IP67(IEC-60529)相当により塵埃の多い場所でも高い接触信頼性を確保。※端子部を除く
  • シャープなクリック感と100万回の高耐久性を実現。
  • 高密度実装に適したサーフェスマウント端子タイプ。
  • エンボステーピング梱包 標準リール2,000個に加えて100個の小口梱包リールも用意。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
 6mm角タイプ 
梱包形態 エンボステーピング
タイプ 接点材質 プランジャの
種類
高さ 動作に必要な力(OF) プランジャ色 形式 最小梱包単位
B3SE 銀メッキ 2.0 mm 1.96 N 形B3SE-1002P 2,000個
形B3SE-1002P-R100 100個
注. 発注は、梱包単位の倍数でお願いします。
定格(抵抗負荷) DC3〜12V 1〜50mA
最小適用負荷
(参考値)
DC1V 10μA
使用温度範囲 −25〜+90℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC250V 50/60Hz 1min 
バウンシング 5ms以下
耐久振動 10〜55Hz 複振幅1.5mm
耐久衝撃 最大1,000m/s2
耐久性 100万回以上
操作耐荷重 最大30N
保護構造 IEC IP67
洗浄 不可
(単位:mm)

形B3SE-1002P
形B3SE-1002P-R100

 



注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。



■動作特性

形式
項目
形B3SE-1002P
動作に必要な力(OF) 1.96±0.49N
もどりの力(RF) 最小0.35N
動作までの動き(PT) 0.3±0.2mm