Product Details Portlet

形XF2M 回転バックロック方式 (0.5mmピッチ 上下両接点タイプ)

回転バックロック方式にて構造で高い信頼性を実現し、作業性を大幅に向上 FPC/FFC用

  • 部品点数を削減する上下両接点方式を実現。
  • 適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。
  • ハロゲンフリー対応。(※)
    ※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
    ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
    ​​​​​​​
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。

小口リール (◎印の機種は標準在庫機種です。)

極数 *1形式極数 *1形式極数 *1形式リール入り数(個)*2
6形XF2M-0615-1A-R10024形XF2M-2415-1A-R10038形XF2M-3815-1A-R100100
8形XF2M-0815-1A-R10026形XF2M-2615-1A-R10040形XF2M-4015-1A-R100
10形XF2M-1015-1A-R10030形XF2M-3015-1A-R10042形XF2M-4215-1A-R100
12形XF2M-1215-1A-R10032形XF2M-3215-1A-R10045形XF2M-4515-1A-R100
14形XF2M-1415-1A-R10033形XF2M-3315-1A-R10050形XF2M-5015-1A-R100
18形XF2M-1815-1A-R10034形XF2M-3415-1A-R10054形XF2M-5415-1AH-R100
20形XF2M-2015-1A-R10035形XF2M-3515-1A-R10055形XF2M-5515-1AH-R100
22形XF2M-2215-1A-R10036形XF2M-3615-1A-R10060形XF2M-6015-1AH-R100

標準リール
極数 *1形式極数 *1形式極数 *1形式リール入り数(個)*2
6形XF2M-0615-1A24形XF2M-2415-1A38形XF2M-3815-1A1,500
8形XF2M-0815-1A26形XF2M-2615-1A40形XF2M-4015-1A
10形XF2M-1015-1A30形XF2M-3015-1A42形XF2M-4215-1A
12形XF2M-1215-1A32形XF2M-3215-1A45形XF2M-4515-1A
14形XF2M-1415-1A33形XF2M-3315-1A50形XF2M-5015-1A
18形XF2M-1815-1A34形XF2M-3415-1A54形XF2M-5415-1AH
20形XF2M-2015-1A35形XF2M-3515-1A55形XF2M-5515-1AH
22形XF2M-2215-1A36形XF2M-3615-1A60形XF2M-6015-1AH
*1. 極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*1. リール入り数の整数倍でご発注ください。
定格電流AC/DC0.5A
定格電圧AC/DC50V
接触抵抗50mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久20回
使用温度範囲−30〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)

形XF2M-□□15-1A
形XF2M-□□15-1AH

形XF2M:外形1


寸法表
極数 *2形式 *1ABCDEFG
6形XF2M-0615-1A2.53.66.57.15.14.17.5
8形XF2M-0815-1A3.54.67.58.16.15.18.5
10形XF2M-1015-1A4.55.68.59.17.16.19.5
12形XF2M-1215-1A5.56.69.510.18.17.110.5
14形XF2M-1415-1A6.57.610.511.19.18.111.5
18形XF2M-1815-1A8.59.612.513.111.110.113.5
20形XF2M-2015-1A9.510.613.514.112.111.114.5
22形XF2M-2215-1A10.511.614.515.113.112.115.5
24形XF2M-2415-1A11.512.615.516.114.113.116.5
26形XF2M-2615-1A12.513.616.517.115.114.117.5
30形XF2M-3015-1A14.515.618.519.117.116.119.5
32形XF2M-3215-1A15.516.619.520.118.117.120.5
33形XF2M-3315-1A16.017.120.020.618.617.621.0
34形XF2M-3415-1A16.517.620.521.119.118.121.5
35形XF2M-3515-1A17.018.121.021.619.618.622.0
36形XF2M-3615-1A17.518.621.522.120.119.122.5
38形XF2M-3815-1A18.519.622.523.121.120.123.5
40形XF2M-4015-1A19.520.623.524.122.121.124.5
42形XF2M-4215-1A20.521.624.525.123.122.125.5
45形XF2M-4515-1A22.023.126.026.624.623.627.0
50形XF2M-5015-1A24.525.628.529.127.126.129.5
54形XF2M-5415-1AH26.527.630.531.129.128.131.5
55形XF2M-5515-1AH27.028.131.031.629.628.632.0
60形XF2M-6015-1AH29.530.633.534.132.131.134.5
*1 形式の末尾はスライダの仕様を示します。無:標準タイプ H:多極用タイプ
*2 極数対応については、営業員までお問い合わせください。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形XF2M:外形1
形XF2M:外形1