Product Details Portlet

形G3VM-61QR2 MOS FETリレー

世界最小クラス*のパッケージ S-VSON新登場

  • 負荷電圧60V
  • 連続負荷電流 1.0A(最大)
  • 高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)

    ​​​​​​​*2017年6月当社調べ





RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧(最大) *連続負荷電流(最大) *
S-VSON41aサーフェス・マウント端子60V1,000mA

梱包形態/テーピングカット梱包形態/テーピング
形式最小梱包単位(個)形式最小梱包単位(個)
形G3VM-61QR21形G3VM-61QR2(TR05)500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
(注1): テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
(注2): テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
また、テーピングカット品にてご購入のS-VSON品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
共通の注意事項をあわせてご参照ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF30mA
直流順電流低減率△IF/℃-0.3mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR5V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF60V
連続負荷電流(ピークAC/DC)IO1,000mA
オン電流低減率△IO/℃-10mA/℃Ta≧25℃
パルスオン電流Iop3At=100ms、Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧 (注1)VI-O500VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+110氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−40~+125
はんだ付け温度条件26010s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.11.211.4VI F =10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT30pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT0.73mAIo=100mA
復帰LED順電流IFC0.1mAIOFF=10μA


最大出力オン抵抗RON0.20.3ΩIO=1000mA、IF=5mA、t<1s
開路時漏れ電流ILEAK1000
(1)
nAVOFF=60V、
( )内は、VOFF=50V
端子間容量COFF80150pFV=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量CI-O0.9pFf=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O108VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間tON0.752msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V(注2)
復帰時間tOFF0.040.3
注2.動作・復帰時間

外観

S-VSON (Super-Very Smal Outline Non-leaded)
S-VSON4ピン

G3VM-31QR:外形1※製品の形式表示
形式表示
形G3VM-61QR26Q2
注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には「G3VM」を表示しておりません。
外形寸法(単位:mm)

サーフェス・マウント端子
質量:0.01g

G3VM-31QR:外形2
※マーキング内容は実際の製品と異なります。

実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
G3VM-31QR:外形3
端子配置/内部接続図(TOP VIEW)
G3VM-31QR:外形4