Product Details Portlet

形G3VM-31QV□/G3VM-61QV□□ MOS FETリレー

世界最小クラス*の電圧駆動 MOS FETリレー 新登場
超小型のS-VSON(L)パッケージで入力側に電流制限抵抗を内蔵

*2020年1月当社調べ

  • 動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
  • 負荷電圧 30V/60V
    形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)
    形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)
    形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)
  • 高温対応(使用周囲温度: -40°C~110°C )
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧
(最大)*
連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/
テーピングカット
梱包形態/
テーピング
形式 最小
梱包
単位
(個)
形式 最小
梱包
単位
(個)
S-VSON(L)4 1a サーフェス・マウント端子 30V 1,500mA 形G3VM-31QVH 1 形G3VM-31QVH(TR05) 500
形G3VM-31QVL 形G3VM-31QVL(TR05)
60V 1,000mA 形G3VM-61QV2H 形G3VM-61QV2H(TR05)
形G3VM-61QV2L 形G3VM-61QV2L(TR05)
400mA 形G3VM-61QVH 形G3VM-61QVH(TR05)
 
  • 注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
  • 注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
    また、テーピングカット品にてご購入のS-VSON(L)品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
    共通の注意事項を合わせてご参照ください。

* 連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。

■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 形G3VM-
31QVH
形G3VM-
31QVL
形G3VM-
61QV2H
形G3VM-
61QV2L
形G3VM-
61QVH
単位 条件


入力順電圧 VIN 6 3 6 3 6 V  
入力逆電圧 VRIN 6 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 30 60 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 1,500 1,000 400 mA  
オン電流低減率 ⊿IO/℃ -15 -10 -4 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 4,500 3,000 1,200 mA t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧* VI-O 500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+110 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −40~+125  
はんだ付け温度条件 260 10s
* 入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号   形G3VM-
31QVH
形G3VM-
31QVL
形G3VM-
61QV2H
形G3VM-
61QV2L
形G3VM-
61QVH
単位 条件


逆電流 IR 最小 μA VR=5V
標準
最大 10
端子間容量 CT 最小 pF V=0、f=1MHz
標準 30
最大
入力順電流 IF 最小 mA VIN=5V(形G3VM-31QVH/-61QVH/-61QV2H)
VIN=2.5V(形G3VM-31QVL/-61QV2L)
標準 6.3 14.3 6.3 14.3 6.2
最大
動作電圧 VFON 最小 V Io=100mA
標準 1.4 1.2 1.4 1.2 1.5
最大 3 1.6 3 1.6 3
復帰電圧 VFOFF 最小 0.8 V IOFF=10μA
標準 1.4 1.2 1.4 1.1 1.5
最大


最大出力オン抵抗 RON 最小 Ω Io=1,500mA(形G3VM-31QVH/-31QVL)、t<1s
Io=1,000mA(形G3VM-61QV2H/-61QV2L)、t<1s
Io=400mA(形G3VM-61QVH)、t<1s
VIN=5V(形G3VM-31QVH/-61QVH/-61QV2H)
VIN=2V(形G3VM-31QVL/-61QV2L)
標準 0.1 0.2 1
最大 0.2 0.3 1.5
開路時漏れ電流 ILEAK 最小 nA VOFF=20V(形G3VM-31QVH/L)
VOFF=50V(形G3VM-61QVH、61QV2H/L)
標準
最大 1
端子間容量 COFF 最小 pF V=0、f=1 MHz、t<1s
標準 120 80
最大 150 20
入出力間容量 CI-O 最小 pF Vs=0V、f=1 MHz
標準 1
最大
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 最小 1,000 VI-O=500VDC、ROH≦60%
標準 108
最大
動作時間 tON 最小 ms V DD=20V RL=200Ω
VIN=5V(形G3VM-31QVH/-61QVH/-61QV2H)*
VIN=2V(形G3VM-31QVL/-61QV2L)*
標準
最大 2.0 1.0 0.5
復帰時間 tOFF 最小
標準
最大 0.2
* 動作・復帰時間

定格/性能 図

(単位:mm)

外観

S-VSON(L) (Super-Very Small Outline Non-leaded)

S-VSON(L)4ピン

外観

注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。

*製品の形式表示

形式 表示
形G3VM-31QVH 3V1
形G3VM-31QVL 3V0
形G3VM-61QV2H 6V1
形G3VM-61QV2L 6V0
形G3VM-61QVH 6V2

 

サーフェス・マウント端子
質量:0.01g

サーフェス・マウント端子 外観

サーフェス・マウント端子 図


※マーキング内容は実際の製品と異なります。

実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
実装パッド寸法

指定のない寸法公差は±0.1mmです。

端子配置/内部接続図(TOP VIEW)
端子配置/内部接続図