Product Details Portlet

形G5PZ パワーリレー

20A小型パワーリレー

  • 幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。
  • 消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)
  • 絶縁距離6.4㎜以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
  • IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
分類 接点構成 保護構造 形式 コイル電圧仕様(V) 最小梱包単位
基準形 1a 耐フラックス形 形G5PZ-1A DC5 100個/トレー
DC12
DC24
高容量形 形G5PZ-1A-E DC5
DC12
DC24
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G5PZ-1A DC12
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
■定格
●操作コイル
項目



定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC5 106 47 75%以下 10%以上 140%
(at23℃)
約530
DC12 44.1 272
DC24 22.1 1087
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●開閉部(接点部)
分類
基準形 高容量形
形式
形G5PZ-1A 形G5PZ-1A-E
負荷
項目
抵抗負荷
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 16A AC250V 20A
定格通電電流 16A 20A
接点電圧の最大値 AC250V
接点電流の最大値 16A 20A

●実負荷耐久性(参考値)
①AC250V インバータ負荷(標準形) A投入240A(0-P、立ち上り時間 3ms以上)、通電16A、遮断0A
5万回以上(周囲温度+23℃)
②AC250V インバータ負荷(高容量形) 投入240A(0-P、立ち上り時間 3ms以上)、通電20A、遮断0A
5万回以上(周囲温度+23℃)

■性能
分類
項目
基準形 高容量形
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間 15ms以下
復帰時間 5ms以下
絶縁抵抗*2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC4,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
絶縁距離 コイルと接点間 空間:6.4mm、沿面:9.5mm
耐衝撃電圧 コイルと接点間 10kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 200m/s2
耐久性 機械的 200万回以上
電気的 AC250V 16A 10万回 AC250V 20A 5万回
故障率 P水準(参考値*3) DC5V 100mA
使用周囲温度 -40~+70℃
(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約10.5g
注.上記は初期における値です。
*1.測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3.この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
(単位:mm)
形G5PZ-1A(-E)
形G5PZ:外形1
プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G5PZ:外形2
端子配置/内部接続図
(BOTTOM VIEW)
形G5PZ:外形3
(コイル極性はありません)

使用上の注意

●取り扱いについて

形G5PZの保護構造は耐フラックス構造ですので、丸洗い洗浄はしないでください。

●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について

  • リレー動作後にコイル電圧を保持電圧まで低減して使用する場合は、下図に示すように、はじめに定格電圧を100ms以上コイルに印加してください。
  • コイルの保持電圧は定格電圧の50%以上必要です。コイルの電圧変動等により下回らないようにしてください。

形G5PZ:定格電圧図

  コイル印加電圧 コイル抵抗* コイル消費電力
定格電圧 100% 47Ω(DC5V)
272Ω(DC12V)
1087Ω(DC24V)
約530mW
保持電圧 50% 約133mW
*コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。