Product Details Portlet

形G3VM-61BR2/G3VM-61ER2 MOS FETリレー

DIP6ピンパッケージでメカニカルリレー
並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現した
MOS FETリレー

  • 連続負荷電流(最大) 4A(8A)*

*( )の値はC接続の場合

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 接点
構成
負荷電圧 (最大)* 連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/スティック 梱包形態/テーピング
形式 最小梱包
単位(個)
形式 最小梱包単位(個)
A,B接続 C接続 プリント基板用端子 サーフェス・マウント端子 サーフェス・マウント端子
DIP6 1a 60V 4A 8A 形G3VM-61BR2 形G3VM-61ER2 50 形G3VM-61ER2(TR05) 500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
繰り返しピークLED順電流 IFP 1 A 100μsパルス、100pps
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 6 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 60 V  
連続負荷電流 A接続 Io 4 A A接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC
B接続 4
C接続 8
オン電流低減率 A接続 △IO/℃ -40 mA/℃ Ta≧25℃
B接続 -40
C接続 -80
パルスオン電流 Iop 12 A t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 * VI-O 2,500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+110 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125
はんだ付け温度条件 260 10s
* 入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.5 1.64 1.8 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 70 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 0.3 3 mA Io=1A
復帰LED順電流 IFC 0.01 mA IOFF=10μA


最大出力オン抵抗 A接続 RON 35 60 IF=5mA、Io=3A、t<1s
B接続 18 IF=5mA、Io=4A、t<1s
C接続 9 IF=5mA、Io=8A、t<1s
開路時漏れ電流 ILEAK 0.01 1 μA VOFF=60V
端子間容量 COFF 640 pF V=0、f=1MHz
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間 tON 1.2 5 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V *
復帰時間 tOFF 0.1 0.5
* 動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-61BR2
形G3VM-61BR:外形1
質量:0.4g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。

 
形G3VM-61ER2
形G3VM-61ER:外形1
質量:0.4g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G3VM-61BR:外形2
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-61ER:外形2


端子配置/内部接続図
形G3VM-61BR:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。