Product Details Portlet

形XP2U-001 USB Type-C 搭載機器検査ソケット

I/OコネクタがUSB Type-Cコネクタである電子機器の検査用ソケット

  • USB Type-C 3.1準拠 コネクタを搭載
    (JAE製 形式:DX07B024JJ3LR1600)
  • 設備などにセット可能な取付穴付き(φ1.8)
  • 形XP2U 製品概要ビデオ
    「形XP2U」の製品概要や使用用途を紹介しています。

    「形XP2U」の製品概要や使用用途を紹介しています。

RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
  • 電子機器のUSB Type-Cコネクタ部に挿入して検査可能
  • 検査装置側とは、USB Type-Cコネクタとのワンタッチ嵌合で接続可能

スマートフォン USB Type-C コネクタ USBケーブル

コネクタ部検査に特化した各種特長

独自の高硬度材料による高耐久性を実現 ロック機構を排除し、低挿入力を実現:コネクタ部への挿抜が軽い力でスムーズにできます。 接続端子部による検査対象のコネクタ部へのダメージを軽減

先端樹脂
先端樹脂画像;先端部が樹脂
先端部が樹脂でできているので、検査対象にキズがつきにくい構造となっています。
フローティング構造
フローティング構造画像:先端が約1°可動
先端部が柔軟に稼働するので、挿入角度が完全に水平でなくても抵抗なく挿入できます。

アプリケーション事例

●検査対象製品
USB Type-Cコネクタが搭載されるあらゆる電子機器が検査対象となります。

  • スマートフォン検査スマートフォン検査
  • ポータブルゲーム機検査ポータブルゲーム機検査
  • 電子タバコ検査電子タバコ検査
  • デジタルカメラ検査デジタルカメラ検査
  • ヘッドホン検査ヘッドホン検査
  • ノートパソコン検査ノートパソコン検査

●検査イメージ

検査ライン 挿入用治具 スマートフォン 接続部 USB Type-C コネクタ USBケーブル

形式 最小梱包単位
形XP2U-001 1個

注. 発注は梱包単位の倍数でお願いいたします。

項目 内容
定格電流 1.25ADC( USB Type-C ピン番号 A1 ,A4 ,A9 ,A12 ,B1 ,B4 ,B9 ,B12の場合)
0.25ADC( USB Type-C ピン番号 A2 ,A3 ,A5~A8 ,A10 ,A11 ,B2 ,B3 ,B5~B8 ,B10~B11の場合)
形XP2U-001:定格電流
定格電圧 20V DC/AC(周囲温度を20℃とする)
使用温度範囲 5~40℃(氷結および結露なきこと)
使用湿度範囲 5~85%RH
保管温度範囲 5~40℃(氷結および結露なきこと)
保管湿度範囲 5~85%RH
(単位:mm)

XP2U-001
形XP2U-001:外形1

使用上の注意

●本製品のご使用にあたって

  • 本品は先端部が樹脂でできており検査対象にキズをつけにくくなっていることが特徴の一つです。
    したがってフローティング角度以上のこじりや斜め方向の挿抜に対しては樹脂部の破損につながりますのでフローティング角度以上の負荷がかからないように使用してください。
  • 本製品を落下させないでください。コンタクト不良の原因になります。
  • 定格電流以上の電流を流さないでください。異常発熱の原因になります。
  • 本製品に直接力がかからないように配線してください。変形の恐れがあります。
  • 下記の環境では使用しないでください。
  • 加熱機器からの輻射熱を直接受けるところ
  • 水がかかるところ、被油のあるところ
  • 直射日光が当たるところ
  • 塵あい、腐食性ガス(とくに硫化ガス、アンモニアガスなど)のあるところ
  • 温度変化の激しいところ
  • 氷結、結露の恐れのあるところ
  • 振動、衝撃の影響が大きいところ