Product Details Portlet

形G2RL-1A-E2-CV-HA パワーリレー

小型・低背で1極23A開閉、
かつ長寿命・高温対応を実現したパワーリレー

  • 基準形G2RL(12A)、高容量形G2RL(16A)と比較して、より高容量の23A(AC250V)の10万回長寿命を実現。
  • 使用周囲温度は105°Cの高温対応。
  • 高耐衝撃電圧10kVでのコイル接点間の絶縁強化を実現
  • 耐発火性国際安全規格「IEC/EN 60335-1」適合。
  • 絶縁距離8mm以上
  • コイル絶縁種 Class F(UL1446)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
分類接点構成保護構造形式コイル定格電圧(V)最小梱包単位
高容量形&
高温対応形
1a耐フラックス形形G2RL-1A-E2-CV-HADC5
DC12
DC24
100個 / トレー

注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください<br />例: 形G2RL-1A-E2-CV-HA DC5 また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は □□VDCとなります。
●操作コイル
項目
定格電圧
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(mW)
DC580.062.575%以下10%以上130%
(at 23°C)
約400
DC1233.3360
DC2416.71,440
1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。

2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。

3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●開閉部(接点部)
分類


項目
形式
高容量&高温タイプ(抵抗負荷)
形G2RL-1A-E2-CV-HA
接点機構シングル
接点材質Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷AC250V 23A
定格通電電流23A
接点電圧の最大値AC250V
接点電流の最大値23A

■性能
分類


項目
形式
高容量&高温タイプ
形G2RL-1A-E2-CV-HA
接触抵抗*1100mΩ以下
動作時間15ms以下
復帰時間5ms以下
絶縁抵抗*21,000MΩ以上
耐電圧コイルと接点間AC5,000V 50/60Hz 1min
同極接点間AC1,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧10kV(1.2×50μs)
振動耐久10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃耐久1,000m/s2
誤動作励磁:100m/s2、無励磁:100m/s2
耐久性機械的2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *3
(抵抗負荷)
AC250V 23A 10万回 105°C(1sON/9sOFF)
使用周囲温度-40°C~105°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度5~85%RH
質量約12g
注.
上記は23°Cの初期における値です
1.測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
2.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
3.開閉ひん度 360回/h

(単位:mm)
形G2RL-1A-E2-CV-HA

プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)

端子配置/内部接続図
(BOTTOM VIEW)


●共通の注意事項は、「プリント基板用リレー 共通の注意事項」をご覧ください

●電気用品安全法について

形G2RL-1A-E2シリーズは電気用品安全法に準拠しておりませんので、用途においてお間違いのないようリレーをお選びください。