Product Details Portlet

C3AW DCブラシレス工具用汎用トリガスイッチ

小形で、高い防塵性、耐振性、耐衝撃性、耐久性を実現

  • シールブーツの装着とカバー・ケース間の超音波溶着接合により、防塵(IEC IP6X)を実現
  • 接点の耐衝撃性を強化(最大3,000m/s2の範囲において、動作限度位置て100μs以上の接点開離なし)
  • トリガ操作部の耐久性30万回以上
  • フラットケーブルAWG#28をスイッチから引き出すことによる省配線化の実現
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形式 最小梱包単位
形C3AW-1A-8F 50個
  注. 発注は梱包単位の倍数でお願いいたします。
■定格
定格電圧 抵抗負荷
DC42V 10mA

  注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±15°C
(2)周囲湿度:65±20%RH
(3)操作頻度:1秒ON/4秒OFF


■安全規格認証定格
UL(UL61058-1)

定格電圧 形式 形C3AW
DC42V 10RmA

 


■性能

機械的耐久性 トリガ操作部 30万回以上 操作速度400mm/sec、操作頻度60回/min
切替レバー部 5万回以上 操作頻度60回/min
電気的耐久性 20万回以上 DC42V 10mA 抵抗負荷
耐振動 複振幅1.5mm、10~2,000Hz(ただし200m/s2 PEAKを越えない範囲で) XYZ方向各2H
耐衝撃 最大3,000m/s2
接触抵抗(初期値)
(DC6V 1mA電圧降下法)
フラットケーブルNo.1-5(TTP位置): 10Ω以下
フラットケーブルNo.4-6(切替レバー F位置): 10Ω以下
フラットケーブルNo.4-7(切替レバー R位置): 10Ω以下
絶縁抵抗(同極端子間)
(DC250V絶縁抵抗計にて)
フラットケーブルNo.1-5(TTP位置): 100MΩ以上
フラットケーブルNo.4-6(切替レバー F位置): 100MΩ以上
フラットケーブルNo.4-7(切替レバー R位置): 100MΩ以上
耐電圧(同極端子間) フラットケーブルNo.1-5(TTP位置): AC250V 1min.
フラットケーブルNo.4-6(切替レバー F位置): AC250V 1min.
フラットケーブルNo.4-7(切替レバー R位置): AC250V 1min.
使用温度範囲 -20°C~+65°C(ただし氷結、結露しないこと) 
使用湿度範囲 85%RH以下(+5°C~+35°Cにて)
保護構造 IEC IP6X

注. 上記は初期における値です。

 


■動作特性

項目 操作部 切替部
全体の動作に必要な力 TTF最大*1 20N 5±3N
もどりの力 RF最小*2 1N -
メイン接点動作(ON)位置(A-B) PT1 2.0±0.3mm -
変速開始位置までの動き(A-C) PT2 2.8±0.4mm -
全速までの動き(A-D) PT3 6.5±0.5mm -
全体の動き(A-E) TT 8.5±0.5mm (13°)


注. 上記は初期における値です。
*1. TTFとは動作限界位置(TTP)までの最大荷重です。
*2. RFとはトリガを動作限度位置(TTP)からフリーポジション位置(FP)手前1mmまで戻すまでの最小値です。
*3. 切替部TTFは、下図に示す位置で測定する。

(単位:mm)
注. 上記外形寸法図中、指定のない場合の寸法公差は±0.4mmです。

使用上の注意

●スイッチのご使用にあたって

・スイッチを実際に使用するにあたって、机上では考えられない不測の事故が発生することがあります。そのため、実施可能な範囲でのテストが必要です。
・カタログに記載の各定格性能値は、特に明記のない場合は、標準試験状態(温度+5~+35°C、相対湿度+45~+85%)のもとでの値です。実機確認を行う際には、負荷条件だけでなく使用環境も実使用状態と同条件で確認してください。
・カタログ中に記載の参考データは生産ラインの中からサンプリングした実測値を図に表したものです。保証値ではありません。
・カタログ中に記載の各定格・性能値は、単独試験における値であり、各定格・性能値の複合条件を同時に保証するものではありません。
・出力電圧は、スイッチ内の基板上をブラシが摺動することにより変化しますが、基板とブラシの接触抵抗が、ハイインピーダンス状態になると、出力電圧が変動します。この状態を回避するために、プルUP(DOWN)回路を入れる方法があります。
この出力電圧変動と回路との適合性につきましては、お客様ご自身にてご確認いただき、本スイッチのご利用の可否をご判断ください。