Product Details Portlet

形G3VM-21UV11 MOS FETリレー

超小型の電圧駆動パッケージVSON(R)新登場 入力側に電流制限抵抗を内蔵したMOS FETリレー

  • 動作入力順電圧: 推奨5V(標準)
  • 負荷電圧 20V
    連続負荷電流1A(最大)
    低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω
  • 高温対応(使用周囲温度:-40°C~110°C )
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧
(最大)*
連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/
テーピングカット品
梱包形態/
テーピング包装
形式最小
梱包
単位
(個)
形式最小
梱包
単位
(個)
VSON(R)41aサーフェス・マウント端子20V1,000mA形G3VM-21UV111形G3VM-21UV11(TR05)500

注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
また、テーピングカット品にてご購入のVSON(R)品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


入力順電圧VIN6V
入力逆電圧VRIN5V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF20V
連続負荷電流(ピークAC/DC)IO1,000mA
オン電流低減率△IO/℃-10mA/℃Ta≧25℃
パルスオン電流Iop3,000mAt=100ms、Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧*VI-O500VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+110氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−40~+125
はんだ付け温度条件26010s
* 入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT30pFV=0、f=1MHz
入力順電流IF6.3mAVIN=5V
動作電圧VFON1.83VIo=100mA
復帰電圧VFOFF0.81.8VIOFF=10μA


最大出力オン抵抗RON0.180.22ΩVIN=5V、t<1s、Io=連続負荷電流定格値
開路時漏れ電流ILEAK1nAVOFF=負荷電圧定格値
端子間容量COFF40pFV=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量CI-O1pFf=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O108VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間tON2msVIN=5V、RL=200Ω、
V DD=10V
*
復帰時間tOFF1ms
* 動作・復帰時間

(単位:mm)

外観

VSON(R) (Very Small Outline Non-leaded with Resistance)

VSON(R)4ピン

注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。

*製品の形式表示

形式表示
形G3VM-21UV112UVB
形G3VM-51UV5UV0
形G3VM-61UV6UV0


サーフェス・マウント端子
質量:0.01g


※マーキング内容は実際の製品と異なります。

実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)

指定のない寸法公差は±0.1mmです。

端子配置/内部接続図(TOP VIEW)