Product Details Portlet

EE-SPY415 フォト・マイクロセンサ [反射形]

コネクタ・ネジ止め・反射形タイプ (標準検出距離=3~19mm:白紙)

  • 応答性に優れたフォトIC出力
  • 外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ
  • 検出領域特性が安定の反射形
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期・価格についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状検出方式接続方式検出距離出力形式形式最小納入単位
(単位:個)

反射形コネクタ接続11±8mmフォト・
IC
形EE-SPY415
1
注. 発注は、梱包単位の倍数でお願いします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目記号定格値単位備考
電源電圧Vcc7VDC
出力電圧VOUT16V出力トランジスタ
(コレクタ・エミッタ間)
出力電流IOUT30mA出力トランジスタ
コレクタ電流
出力許容損失*1POUT
250mW出力トランジスタ
コレクタ損失
動作温度*2Topr−10~60
保存温度Tstg−40~85
*1 出力許容損失(POUT)については温度定格図を参照してください。
*2 氷結、結露なきこと。



■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目記号特性値単位条件
MIN.TYP.MAX.
消費電流ICCICC25mA入光時および しゃ光時
ローレベル出力電圧VOL0.4VIOUT=20mA、入光時
ローレベル出力電圧VOH(VCC ×0.9)VVOUT=VCC、RL=1KΩ、しゃ光時
応答遅れ時間*tPLH,tPHL1msVOUT=VCC、RL=1KΩ

* 応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。





■外装仕様
接続方式質量(g)材質
ケース
コネクタ接続3.25PPE



■定格
項目特性値
検出距離*11±2mm(黒紙・OHP)、11±8mm(白紙)
非検出距離*20mm(黒スポンジ)、45mm(白紙)
使用周囲照度受光面照度 3,000lx以下(白熱灯、蛍光灯)
振動耐久:10~150Hz、ピーク加速度:10G (100m/s2)、副振幅:1.5mm、X・Y・Z各方向2時間
衝撃耐久:300m/s2(約30G)、X・Y・Z各方向:3回
耐ノイズ(ノーマルモード)誤作動:200Vp、パルス幅:1μs
破壊:350Vp、パルス幅:1μs
耐ノイズ(コモンモード)誤作動:250Vp、パルス幅:1μs
破壊:500Vp、パルス幅:1μs
端子強度引張り:20N、5秒間
曲げ:10N、1回、5秒間

* センサ近傍においては動作しないことがあります。
白紙:反射率90%
黒紙:反射率16%

(単位:mm)

形EE-SPY415





使用上の注意

  • 定格を超える周囲雰囲気、環境では使用しないでください。
  • 本製品の廃棄時には産業廃棄物として廃棄してください。