Product Details Portlet

EE-SX4009-P10フォト・マイクロセンサ[透過形]

溝型・ネジ止め・コネクタタイプ(溝幅:5mm)

  • ネジ止めタイプ
  • 高分解能(スリット幅0.5mm)
  • C-MOSに直結可能
  • USモレックス製コネクタに対応
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期・価格についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状検出方式接続方式検出距離スリットサイズ
縦×横(mm)
出力形式形式最小梱包単位
(単位:個)
透過形
(溝型)
コネクタ
接続
5mm
(溝幅)
発光側・受光側共
2×0.5
フォト・IC
(2チャンネル出力)
形EE-SX4009-P10
(入光時ON)
1

注. 発注は、梱包単位の倍数でお願いします。

■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目記号定格値単位
電源電圧
VCC10V
出力電圧
VOUT28V
出力電流
IOUT16mA
出力許容損失
POUT250mW
動作温度
Topr−25〜+75
保存温度
Tstg−40〜+85
はんだ付け温度
Tsol
* 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。


■電気的および光学的特性(Ta=25℃、Vcc=5V±10%)
項 目記号定格値単位条件
MIN.TYP.MAX.
消費電流
ICC30mA
入光時およびしゃ光時
ローレベル
出力電圧
VOL0.3V
I OUT=16mA,
入光時
ハイレベル
出力電圧
VOH(VCC×0.9)V
V OUT=V CC,
しゃ光時
R L=47kΩ
応答周波数
f3kHz
V OUT=V CC,
R L=47kΩ

*応答周波数の測定は下図の円盤を回転させた場合の値です。


■外装仕様

接続方式質量(g)材質
ケース
コネクタ接続3.4ポリカーボネート

(単位:mm)

形EE-SX4009-P10




スリットサイズ(縦×横)

発光側受光側
2×0.52×0.5



内部回路

端子記号名称
V電源(VCC
O出力(OUT)
Gグランド(GND)

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分公差
4以下±0.2
4を越え16以下±0.3
16を越え63以下±0.5

使用上の注意

  • 定格を超える周囲雰囲気、環境では使用しないでください。
  • 本製品の廃棄時には産業廃棄物として廃棄してください。