Product Details Portlet

EE-SX305/EE-SX405 フォト・マイクロセンサ[透過形]

溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)

  • 受光素子と増幅回路を1チップに内蔵
  • 受光素子に温度補償回路を内蔵
  • 電源電圧DC4.5~16Vまで適用可能
  • C-MOSに直結可能
  • 高分解能(スリット幅0.5mm)
  • しゃ光時ONタイプ:形EE-SX305
  • 入光時ONタイプ :形EE-SX405
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期・価格についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状検出方式接続方式検出距離スリットサイズ
縦×横(mm)
出力形式形式最小梱包単位
(単位:個)

透過形
(溝型)
プリント
基板用端子
3.4mm
(溝幅)
発光側・受光側共
2.1×0.5
フォト・IC形EE-SX305
(しゃ光時ON)
1
形EE-SX405
(入光時ON)

注. 発注は、梱包単位の倍数でお願いします。

■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目記号定格値単位
発光側
順電流
IF50*1mA
逆電圧
VR4V
受光側
電源電圧
VCC16V
出力電圧
VOUT28V
出力電流
IOUT16mA
出力許容損失
POUT250*1mW
動作温度
Topr−45〜+75
保存温度
Tstg−40〜+85
はんだ付け温度
Tsol260*2
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2 はんだ付け時間は10秒以内



■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目記号定格値単位条件
MIN.TYP.MAX.
発光側
順電圧
VF1.21.5VIF=20mA
逆電流
IR0.0110μAVR=4V
ピーク発光波長
λP940nmIF=20mA
受光側
ローレベル出力電圧
VOL0.120.4VVCC=4.5〜16V,
IOL=16mA
IF=0mA(EE-SX305)
IF=8mA(EE-SX405)
ハイレベル出力電圧
VOH15VVCC=16V,
RL=1kΩ
IF=8mA(EE-SX305)
IF=0mA(EE-SX405)
消費電流
ICC3.210mAVCC=16V
ピーク分光感度波長
λP870nmVCC=4.5〜16V
出力オフ時LED電流
IFT38mAVCC=4.5〜16V
出力オン時LED電流
ヒステリシス
△H15VCC=4.5〜16V*1
応答周波数
f3kHzVCC=4.5〜16V*2
IF=15mA,IOL=16mA
応答遅れ時間
tPLH
(
tPHL)
3μsVCC=4.5〜16V*3
IF=15mA,IOL=16mA
応答遅れ時間
tPHL
(
tPLH)
20μsVCC=4.5〜16V*3
IF=15mA,IOL=16mA
*1. ヒステリシスは出力状態が反転する2 つの状態における順電流の差を百 分率(%)で表したものです。
*2. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。
  
*3. 応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。
(tPHL)、(tPLH)は形EE-SX405に適用
  


■外装仕様

接続方式質量(g)材質
ケース
プリント基板用端子1.4ポリカーボネート

(単位:mm)

形EE-SX305

形EE-SX405




スリットサイズ(縦×横)

発光側受光側
2.1×0.52.1×0.5




内部回路

端子記号名称
Aアノード
Kカソード
V電源(VCC)
O出力(OUT)
Gグランド(GND)

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分公差
3以下±0.3
3を越え6以下±0.375
6を越え10以下±0.45
10を越え18以下±0.55
18を越え30以下±0.65

使用上の注意

  • 定格を超える周囲雰囲気、環境では使用しないでください。
  • 本製品の廃棄時には産業廃棄物として廃棄してください。