このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. 技術情報
  3. オムロンの技術紹介|製品から見る
  4. 基板外観検査装置

基板外観検査装置

電子機器の品質向上に貢献する
高性能な基板外観検査装置

家電製品や携帯電話などの電子機器には、「プリント基板」と言われる板の上に電子部品をはんだ付けで固定・結線された電子回路が多く用いられています。

これら電子回路を構成する電子部品の一つひとつが確実にはんだ付けされていなければ、電子機器は正常に動作しません。昨今の携帯電話をはじめとした機器の小型化によって基板はますます高密度化しており、はんだ付けの状態を人間の目で正確かつスピーディに検査するのは、もはや不可能といえます。

オムロンのカラーハイト方式(Collar Highlight方式):イメージ図

一方、オムロンの基板外観検査装置なら例え1mm角にも満たない大きさの電子部品などが数百個搭載された携帯電話の基板であっても、はんだ付けの状態をわずか25秒で検査することができます。
さらに、基板外観検査装置から収集したデータを知識として制御し「不良をとめる」から「不良をつくらない」へ電子機器の品質向上に貢献しています。

このページの上へ

技術特長:はんだ状態認識技術

高品質なものづくりを支える、はんだ状態認識技術

オムロンの基板外観検査装置(VT-S)は、カラーハイライト方式を採用しています。カラーハイライト方式とは、3次元形状のはんだ面をカメラで撮影し、色相情報を2次元画像として検出、その画像から、はんだ付けの状態を判断する方式です。ドーム型に配置された赤、緑、青の照明を基板の上からはんだ面に当て、各色の反射を真上にあるカメラで読み取ります。

どの色がカメラの方向へ向かって反射するかがはんだ面の角度によって変わるため、 どのような状態で基板に接合されているかが「色の変化」として検出されます。
つまり、この色相の形から、正しく電子部品がはんだ付けされたかを検査することができます。

「はんだ状態認識技術」高品質なものづくりを支える、オムロンのカラーハイライト方式。オムロンのカラーハイライト方式(Collar Highlight)イメージ図、オムロンの基板外観検査装置(VT-S)

さらに検査精度を高めるために斜視検査も取り入れています。
基板を斜めから撮像した画像とこれまでの真上からの画像の2つを組み合わせることで、電極直下にあるはんだ付けの状態でさえ、鮮明に捉え検査することができます。

このページの上へ

技術特長:知識情報制御技術 1

知識情報制御技術で、熟練者の知識を利用し、正確な検査をサポートする

はんだ付け状態の検査で正確な判断をするためには、判断の元となる検査位置や判断基準に関するデータ(検査プログラム)の作成が欠かせません。これまで基板外観検査装置の性能を十分に発揮するためには、熟練担当者が検査プログラムを作成し、装置に入力していました。

「知識情報制御技術」〜熟練者の知識を利用し、正確な検査をサポート〜図解

この検査プログラムを素早く作成し、生産ラインの立ち上げ時間を短くするために、オムロンは熟練者の知識を体系化し、ソフトウェア化する知識情報制御技術を開発しました。

勘や経験に頼っていた従来の作成方法とは異なり、未熟練担当者でも、部品の外観やはんだ形状の特徴を入力するだけでデータベースから自動的に該当する検査データを取り出せます。これによって大幅な作成時間短縮を実現しました。
例えば部品点数が約1000個のノートパソコン基板の場合、この技術を活用すると従来の約1/5にあたる6時間程度でデータ作成が可能です。

このページの上へ

技術特長:知識情報制御技術 2

知識情報制御技術で「不良をつくらない」ものづくりをサポートする

基板外観検査装置の第一目的は、「不良をとめる」ことです。
しかし、検査し不良を発見するだけでは、装置としてものづくりへの付加価値を見出すことができません。そこで、検査システムにものづくりの「見える化」を付加し、さらに品質、生産性向上を実現可能にしたのがQ-upNaviです。
例えば、工場が24時間稼動しており、現場に技術者が不在の場合、不良が出続けてしまうことがあります。
誰でもが直ちに気づき処置できるよう、開発したのは工程内に設置された基板外観検査装置の情報を活用した「異常検知」「要因分析」「作業指示」を行う技術です。各工程のセンシング情報の統合処理とSPC技術の組み合わせにより、不良が多発しそうな状況を自動検知し、どの工程に問題があるかを熟練者の知識データベースをもとに自動分析、さらに担当者に作業指示を出します。

「知識情報制御技術」〜「不良をつくらない」ものづくりサポート〜Q-up Naviによる高精度な検査品質改善システム図解

リアルタイムに不良を止めることによって、良品の安定生産を支える仕組みです。基板外観検査装置にこれら自動検知・分析・指示機能を付加することで「不良をつくらない」に貢献、検査工程から付加価値を生み出す仕組みとして、多くの工場で活用されています。

このページの上へ

関連ワード
視覚センサ  |  マウント(実装)  |  リフロー  |  
Quality Lifecycle Management(QLM)  |  SMT(表面実装)

このページの上へ