取り付けるだけで人の状態を認識できる画像センシングコンポを発売 ~顔、手、人体など10種類のセンシングが可能~ | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2013年
  4. 取り付けるだけで人の状態を認識できる画像センシングコンポを発売 ~顔、手、人体など10種類のセンシングが可能~

取り付けるだけで人の状態を認識できる画像センシングコンポを発売
~顔、手、人体など10種類のセンシングが可能~

  • 2013年9月17日
  • オムロン株式会社

HVC(Human Vision Components)

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:山田義仁)は、顔認証、表情推定、年齢推定、視線推定、手検出等、人の状態を認識する画像センシング技術「OKAO Vision」の10種類のアルゴリズムとカメラモジュールをコンパクトに一体化した機器組込み型の画像センシングコンポ「HVC(Human Vision Components)」を開発しました。
標準タイプを12月に発売し、各業界向けに必要機能を最適なハードウェア・光学系で実現した業界特化型商品を来年度以降に順次発売予定です。

従来のソフトウェア商品に加え、コンポ商品であるHVCをラインナップに追加することで、手軽に画像情報を活用したいという市場のニーズを取り込み、人画像センシング事業の拡大を目指します。
なお本製品は、2013年10月1日(火)から5日(土)まで幕張メッセにおいて開催される「CEATEC JAPAN2013」の当社ブースに展示いたします。

現在、人が快適に感じる温度に自動設定するエアコン、人に合わせて最適に調光を制御する照明機器、購入者に最適な商品をお勧めする自動販売機、手の動きで操作する家電、人の表情に合わせて行動するロボット、運転者を認識する自動車など、機器への人の画像解析技術の導入が進みつつあります。
しかしながら、機器への高度なアルゴリズムの実装においては、組込み機器のCPU性能やメモリ容量が十分ではなく、またソフトウェアおよびハードウェアの知識や開発時間も必要でした。
HVCでは、コンポ内で画像解析までを完結させるため、組込み機器に取り付けるだけで簡易に人の状態情報を得ることが可能となります。

オムロンはこれまで、様々な環境下で高精度な人画像センシングが求められるデジタルカメラ、携帯電話市場を中心に、ソフトウェアとして全世界で5億ライセンス以上の販売実績があります。さらにセンサメーカーとして画像処理アルゴリズムの処理を補う光学設計技術を保有しています。
HVCでは、これらの技術を組み合わせることで、機器が使用される屋内外の様々な環境下でも確実に顔や人のセンシングを可能とし、あらゆる機器が人に合わせて最適な動作をする社会、オムロンが目指す「人と機械のベストマッチング」の実現を加速していきます。

特長

  1. 機器に取り付けるだけで人の状態の認識が可能
    お客様の機器のCPU性能に関係なく、取り付けるだけで、高度な画像処理結果をセンサ出力として取得できます。
  2. 豊富な機能
    10種類(*)におよぶ機能により、さまざまな観点で人の状態を認識します。
    (*)①顔検出 ②人体検出 ③性別推定 ④年齢推定 ⑤視線推定 ⑥顔向き推定 ⑦顔認証 ⑧表情推定(満足、不満足。5つの表情:喜び、驚き、怒り、悲しみ、無表情)⑨手検出 ⑩目つむり推定
  3. 高精度
    お客様の機器が使用される様々な環境下において、高精度に人の状態を認識できます。

アプリケーション例

  • 家電(エアコン)
    人の位置や人数が特定可能。さらに性別や年齢、個人特定により最適な空調の制御。
  • マーケティングリサーチ(POSレジ、自動販売機)
    機器利用者の性別や年齢情報の収集。さらに顔向き推定、視線推定、表情推定を用いることで利用者の興味や購買行動の推定。
  • 産業機器(食品製造装置)
    ハンドジェスチャーや視線などで機器に触れずに操作。
  • コミュニケーションロボット(ペットロボット)
    人の動作、表情などに合わせた動作。
  • セキュリティ(入退室管理)
    鍵やカードの必要なく、登録者の顔での入退室。

仕様

サイズ:60mm × 40mm
電源電圧:5V
入出力インターフェース:UART 3.3V

*仕様は予告なく変更する場合があります。

  • 「OKAO Vision」、「OKAO」の名称、ロゴは、日本および各国におけるオムロン株式会社の登録商標または商標です。
  • その他、記載されている商品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
詳細お問合せ先
オムロン株式会社
エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジネスカンパニー
AOC事業推進部
〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-2-1
TEL: 077-565-5481
E-mail: okao-vision@omm.ncl.omron.co.jp