タッチパネルやPLCを用いる温度制御システムに最適 表示・設定付きDINレール取付けタイプの温度調節器 形E5DCを発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2013年
  4. タッチパネルやPLCを用いる温度制御システムに最適 表示・設定付きDINレール取付けタイプの温度調節器 形E5DCを発売

タッチパネルやPLCを用いる温度制御システムに最適 表示・設定付きDINレール取付けタイプの温度調節器 形E5DCを発売

  • 2013年6月24日
  • オムロン株式会社

形E5DC 温度調節器(デジタル調節計)

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:山田義仁)は、下記の新商品を2013年7月1日から発売します。

本商品は、2011年12月の発売以来、その性能だけでなく「見やすさ」「使いやすさ」で好評の温度調節器 形E5□Cシリーズの追加ラインアップとなる、DINレール取付け(パネル内取付け)タイプの温度調節器です。タッチパネルやプログラマブルコントローラ(以下、PLC)を使用して構築する温度制御システムにおいて、さらなる「使いやすさ」を追求しました。

近年、食品/包装機械、押出し成型機、環境試験装置などにおける温度制御システムでは、装置の小型化ニーズに対応するため、タッチパネルに現在値・設定などをまとめて表示し、PLCや温度調節器などの機器は制御盤内に集約することが多くなっています。
しかし、制御盤内に設置するパネル内取付けタイプの温度調節器は、多点タイプが主流で本体に表示や操作スイッチがないため、同じ温度調節器でありながら、装置の表面に取付けるパネル取付けタイプとは操作方法や機能が異なっています。そこで、新たにパネル内取付けタイプを採用する場合には、設計をし直したり、設定方法を新たに習得したりする必要がありました。

今回発売する温度調節器 形E5DCは、パネル取付けタイプの形E5□Cシリーズに共通で搭載しているPLCとのプログラムレス通信をはじめ、機能・性能をそのまま継承しています。これにより、設計手順や設定方法の習得時間が削減できるとともに、設計資産の流用・共通化が可能となり、設計効率の向上に貢献します。
また、『2012年度グッドデザイン賞』と『iF product design award 2013』を受賞した同シリーズ*1のデザインや操作性を踏襲。「見やすい」表示画面や「使いやすい」前面の操作スイッチといったパネル取付けタイプの使い勝手の良さをパネル内取付けタイプでも実現しています。システム立上時やトラブル時の温度チャネルごとの表示確認や設定が容易となり、メンテナンス工数の削減に貢献します。
さらに、配線済みの端子台をDINレールに取付けたままで本体を着脱できる構造のため、本体の交換や制御盤設置時の事前配線が容易です。加えて、幅22.5mmとスリムなDINレール取付け形状のため、装置や制御盤の小型化に貢献します。

当社では、今後も温度調節器 形E5□Cシリーズのラインアップを拡充し、お客様のニーズに対応した品揃えを強化していく予定です。

  • *1. 形E5CC/形E5EC

主な特長

  1. 形E5□Cシリーズと同じ機能・性能・操作性により設計効率向上に貢献
    パネル取付けタイプの温度調節器 形E5□Cシリーズと機能・性能・操作性を統一しているため、設計資産の流用・共通化が可能となり、再利用性が高まることで、設計効率の向上に貢献します。

  2. PLCとのプログラムレス通信により設計工数削減に貢献
    形E5DCとPLCをプログラムレス(Gatewayも不要)で簡単に接続できるため、設計工数削減に貢献します。

  3. 再配線することなく本体交換が可能なため、メンテナンスが容易
    本体と端子台を簡単に着脱できる構造を採用。配線済みの端子台をDINレールに取付けたまま本体を交換できるため、メンテナンス工数の削減に貢献します。また、DINレールに端子台のみを取付けて、事前配線することも可能です。

    端子台着脱イメージ

  4. 装置や制御盤の小型化に貢献
    幅22.5mmのDINレール取付けタイプのため、多数チャネル使用時も省スペースで設置できます。また、奥行きも85mmと短胴化しており、厚さ120mmの制御盤内にもスッキリと収まります。

    省スペース設置

  5. 簡単設定
    パソコンとUSB通信変換ケーブル(別売)で接続して、机上で簡単に設定ができます。USB経由で電源供給できるため、電源配線も不要です。

  6. 表示画面・操作スイッチ搭載によりメンテナンス性向上
    パネル内取付けタイプの温度調節器ながら表示画面・操作スイッチを搭載しているため、温度チャネルごとの表示・設定の確認が容易であり、メンテナンス性向上に貢献します。また、『2012年度グッドデザイン賞』と『iF product design award 2013』を受賞した同シリーズのデザインを踏襲し、「見やすさ」と「使いやすさ」を実現しています。

主な仕様

項目 仕様
サイズ 前面:22.5mm(幅)x96mm(高さ)、奥行き:85mm
表示サイズ PV:8.5mm(白色)、SV:8.0mm(緑色)
設定 前面5キー、前面設定ツール用ポートを搭載
入力
  • フルマルチ入力(熱電対、白金測温抵抗体、およびアナログ入力)
  • 指示精度:熱電対/白金測温抵抗体 0.3%PV、アナログ入力0.2%FS
  • 入力サンプリング速度:50ms
出力 リレー出力、電圧(SSR駆動)出力、および電流出力(機種による)
補助出力 警報出力最大2点(機種による)
電源 AC100V-240V、またはAC/DC24V(機種による)
オプション イベント1点、通信RS485、およびヒータ断線入力1点(機種による)
端子 14端子(M3サイズ)
取得規格 UL/CSA/CE/KC

標準価格(税抜)

20,000円~

お客様からの詳細お問い合わせ先

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
産業機器統轄事業部 制御コンポ事業部 事業推進部
担当:向井
TEL: 075-344-7231

報道関係のお問合せ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
広報担当 中嶋
TEL: 03-6718-3581