当社ベストセラー温度調節器 サーマックNEOシリーズに
プログラム制御機能付きタイプを追加
- 2010年12月21日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は、下記の新商品を12月24日から発売します。 <イメージ写真>
- 温度調節器 サーマックNEOシリーズ
形E5CN-HT (48mm×48mm)
形E5EN-HT (48mm×96mm)
形E5AN-HT (96mm×96mm)
本商品は、当社ベストセラー温度調節器 サーマックNEOシリーズにプログラム制御機能を追加した高性能温度調節器です。
背景
近年、幅広い温度制御アプリケーションに対応できる高速・高精度・高分解能な温度調節器が求められる中、オムロンでは温度調節器サーマックNEOシリーズを順次発売し、品揃えを行ってきました。
サーマックNEOシリーズは1998年の発売開始以来、お客様の声を現場視点で製品仕様に反映させながら進化を続け、グローバル累計で300万台の販売実績を誇るベストセラー温度調節器です。
今回発売する形E5□N-HTシリーズは、従来機種の高い基本性能にプログラム制御機能を追加搭載したもので、1プログラムあたりの設定項目数が最大32セグメント、そのプログラムを最大8個(256セグメント)まで格納して扱えます。これにより段階的加熱や環境試験など、複数種類の時間を軸にした加熱制御プログラムを必要とするお客さまのニーズに貢献します。また、専用ソフトウェア(別売)と組み合わせることで、プログラムの設定やデータ管理が簡単に行えます。
さらに、新液晶の採用により、高視野角、高コントラスト比を実現。これにより、加熱対象物の現在温度や本体のステータス値など現場状況を遠くからでも確認でき、瞬時の判断をサポートする「見やすさ」にさらに磨きをかけました。
主な特長
最大256セグメントのプログラム制御機能で、幅広いアプリケーションに対応
形E5□N-HTシリーズ全形式で、1プログラムあたりの設定項目数が最大32セグメント、そのプログラムを最大8個まで格納して扱えるプログラム制御機能を追加しました。これにより段階的加熱や環境試験など、様々な温度設定が必要なアプリケーションに幅広く対応します。
専用ソフトウェアとの組み合わせや赤外線通信ポートによりモニタリングやメンテナンスが楽々
専用ソフトウェア形CX-Thermo(別売)と組み合わせることにより、パラメータ設定や温度データのモニタリングが可能となりました。これにより、メンテナンスや調整、データ管理が簡単に行えます。
また、赤外線通信ポートをパネル前面に搭載し、盤面取り付け後のPCとの通信も楽々。保守時間の短縮に貢献します(E5EN-HT/E5AN-HTタイプ)。
高速・高精度・高分解能で多様なアプリケーションに貢献
セラミックヒータなどの高速昇温に対応可能なサンプリング周期60msec、環境試験装置などで装置内の温湿度測定、ロギングを高分解能で実現する指示精度0.1%PV、最小表示分解能1/100℃の高精度な温度制御など、高い基本性能で多様化するお客様のニーズを満たします。新型液晶で視認性が向上
新型液晶の採用により、視野角、コントラスト比が向上。現場の光量に左右されない安定した視認性を実現します。
主なアプリケーション
|
|
主な仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| サンプリング周期 | 60msec |
| 指示精度 | ±0.1%PV |
| センサ入力 | フルマルチ入力 熱電対入力:K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,W,PLⅡ 白金測温抵抗体入力:Pt100,JPt100 アナログ電流:4~20mA,0~20mA アナログ電圧:1~5V,0~5V,0~10V |
| プログラム制御機能 | 8プログラム×32セグメント プログラムごとの警報設定値,タイムシグナル,ウエイト, プログラムリピート,プログラムリンクなどを設定可能 |
| 海外認証規格 | UL/CSA、CEマーク |
| 保証期間 | 3年間 (使用条件により保証範囲・保証期間は異なります) |
標準価格(税抜)
29,000円~60,000円
お客様からのお問い合わせ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
制御コンポ事業部 担当:植田
TEL: 075-344-7231
- 詳細お問合せ先
- オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
事業企画部 広報担当 遠藤 佳子
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワー14F
TEL: 03-3779-9434