このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2010年
  4. コンティニュア規格に準拠したBluetooth®通信機能搭載 オムロン自動血圧計 HEM-7081-IT オムロン体重体組成計 HBF-206IT オムロン歩数計用通信アダプタ HHX-IT1 ~血圧計、体組成計、歩数計用通信アダプタの3機種 3月12日発売~

コンティニュア規格に準拠したBluetooth®通信機能搭載 オムロン自動血圧計 HEM-7081-IT
オムロン体重体組成計 HBF-206IT
オムロン歩数計用通信アダプタ HHX-IT1 ~血圧計、体組成計、歩数計用通信アダプタの3機種 3月12日発売~

  • 2010年2月17日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン自動血圧計 HEM-7081-IT
オムロン自動血圧計 HEM-7081-IT

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、コンティニュア規格に準拠したBluetooth®内蔵の自動血圧計HEM-7081-IT、体重体組成計カラダスキャンHBF-206IT、歩数計用通信アダプタHHX-IT1(オムロン歩数計walking style HJ-720ITに対応)を、健康管理サービス事業者向けに3月12日から発売します。

コンティニュア規格は、ヘルスケア、医療、およびIT業界の各社で構成され、さまざまな医療機器や健康管理サービスの連携を通じて人々の健康管理を支援するNPO法人、コンティニュア・ヘルス・アライアンスによって策定されました。これにより、保健指導事業者や在宅医療向けサービスプロバイダなどのサービス事業者は、コンティニュア規格対応アプリケーションを開発することで、コンティニュア規格に準拠した健康機器を活用したサービス構築が容易になります。

今回、発売する血圧計、体重体組成計、歩数計用通信アダプタは、コンティニュア規格に準拠したBluetooth®通信機能を搭載しています。
SPP(Serial Port Profile)も搭載しているので、当社のソフトウエア開発キットをご利用いただくことで、コンティニュア規格以外のアプリケーション開発も可能です。

詳細は次のとおりです。

機器に搭載しているBluetooth®通信機能の特長

  1. 高速通信と省電力を実現するBluetooth® Ver2.1+EDR(Enhanced Data Rate)
    Bluetooth®Ver1.1/1.2に比べて、通信速度が約3倍近く高速なBluetooth®Ver2.1+EDRを搭載。接続機器のバッテリー寿命も約5倍長持ちします。(Bluetooth®Ver2.1同士で接続の場合)

  2. 最大通信距離10mのBluetooth® Class2に対応
    最大通信距離10mのBluetooth® Class2に対応。10mまでデータ転送が可能です。
    *通信距離は、理論上の規格値です。接続する電波出力は、Class2に対応。最大通信距離は、接続する機器・環境に依存します。

  3. Bluetooth®Ver2.1対応機器と簡単にペアリングが可能
    Bluetooth®Ver2.1+EDRセキュアシンプルペアリング方式を採用。パスコード入力などの手間がなく、他のBluetooth®Ver2.1対応機器と簡単にペアリングすることができます。
    ※Bluetooth®でのペアリングとは、Bluetooth®機器を最初に使用する際に、接続相手を特定するために行う、2台のBluetooth®デバイスの接続設定のことです。

  4. 自動転送/手動転送の切り替えが簡単
    データ転送は測定後に手動で行われます。自動転送との切り替えも簡単です。

  5. コンティニュア準拠HDP(Health Device Profile)とSPP(Serial Port Profile)の両方に対応
    接続先のプロファイルに合わせてHDPとSPPが自動的に切り替わります。

  6. ソフトウエア開発キットをご用意
    コンティニュア規格対応アプリケーションおよびSPP対応アプリケーション開発用のソフトウエア開発キットをご用意しています。

商品概要

  1. オムロン自動血圧計 HEM-7081-IT
    (メーカー希望小売価格 : 25,000円(税込み))

    オムロン自動血圧計 HEM-7081-IT

    血圧計機能/主な仕様
    測定項目
    (送信できる測定データ)
    最高血圧値、最低血圧値、脈拍
    メモリー 2人×84回分
    本体質量 約420g(電池含まず)
    外形寸法 幅約131×高さ約84×奥行き約155mm
    電源 単3形アルカリ乾電池×4個
    専用ACアダプタ(AC100V) (別売)
    電池寿命 約300回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、腕周25cm、170mHg加圧の場合)
    特徴 -二人分のデータを別々に84回分記憶・管理
    -使いやすいワンプッシュスイッチ
    -大きな文字で見やすい大型液晶表示
    医療機器承認番号 222AGBZX00026000
    Bluetooth®無線通信機能
    通信規格 Bluetooth®Ver2.1+EDR Class2(10m)
    プロファイル SPPおよびHDP(コンティニュア設計ガイドライン準拠)
    データフォーマット規格 IEEE11073-10407
    ペアリング セキュアシンプルペアリングおよびパスコード式
    送信データ 測定日時、測定値、機器型式、シリアル番号

  2. 体重体組成計 カラダスキャン HBF-206IT
    (メーカー希望小売価格 : 30,000円(税込み))

    体重体組成計 カラダスキャン HBF-206IT

    体組成計機能/主な仕様
    測定項目
    (送信できる測定データ)
    体重、体脂肪率、体脂肪率判定、骨格筋率、骨格筋率判定、内臓脂肪レベル、内臓脂肪レベル判定、体年齢、BMI、基礎代謝
    メモリー 4人×30回分
    質量 約1.8kg(電池含む)
    外形寸法 幅約300×高さ約38×奥行き約290mm
    電源 単3形アルカリ乾電池×4本
    電池寿命 約6ヶ月(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、1日4回測定、1日に4回の通信をおこなった場合。)
    特徴 -のるだけで簡単に測れる両足測定タイプ
    -4人分の個人データを登録
    Bluetooth®無線通信機能
    通信規格 Bluetooth®Ver2.1+EDR Class2(10m)
    プロファイル SPPおよびHDP(コンティニュア設計ガイドライン準拠)
    データフォーマット規格 IEEE11073-10415
    ペアリング セキュアシンプルペアリングおよびパスコード式
    送信データ 測定日時、測定値、機器型式、個人設定値、シリアル番号、個人番号

  3. 歩数計用通信アダプタ HHX-IT1
    (メーカー希望小売価格 : 10,000円(税込み))

    歩数計用通信アダプタ HHX-IT1

    主な仕様
    質量 約80g(電池含まず)
    外形寸法 幅約80×高さ約31×奥行き約84mm
    電源 単4形アルカリ乾電池×2本
    専用ACアダプタ(AC100V) (別売)
    電池寿命 約300回(単4形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、1日1回30秒通信の場合)
    Bluetooth®無線通信機能
    通信規格 Bluetooth®Ver2.1+EDR Class2(10m)
    プロファイル SPPおよびHDP(コンティニュア設計ガイドライン準拠)
    データフォーマット規格 IEEE11073-10441
    ペアリング セキュアシンプルペアリングおよびパスコード式
    送信データ 測定日時、測定値、機器型式、シリアル番号

    ※無線通信にて通信アダプタにデータ送信。複数の歩数計データを1台の通信アダプタで送信可能。

    <対応歩数計 HJ-720IT>
    (メーカー希望小売価格 : 10,000円(税込み)

    歩数計機能/主な仕様
    測定値
    (送信できる測定データ)
    歩数、しっかり歩数、しっかり歩数時間、消費カロリー、距離、脂肪燃焼量
    メモリー 1人×42日分(本体表示は7日分)
    質量 約37g(電池含む)
    外形寸法 幅約47×高さ約73×奥行き約16mm
    電源 リチウム電池CR2032×1個
    電池寿命 約6ヶ月(1日1万歩使用時)
    特徴 -ポケットやカバンに入れたままで測定できるフリー装着タイプ
詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
商品に関するお問い合わせ先
商品事業統轄部 ネットヘルスケア事業開発部
小川 浩司 hiroshi_ogawa@ohq.omron.co.jp
オムロン ヘルスケアサイトはこちら

このページの上へ