無停電電源装置(UPS)2シリーズ4機種を2009年11月27日発売
~力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応した小型UPS 「BY-Sシリーズ」~
~テーブルタップ型に長寿命バッテリを標準装備した 「BZ-LT2シリーズ」~
- 2009年10月29日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:作田 久男、以下オムロン)は、無停電電源装置(UPS)「BY-Sシリーズ」「BZ-LT2シリーズ」の2シリーズ4機種を下記のとおり発売します。
| 型式 | 出力容量 | メーカー希望小売価格 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| BY35S | 350VA/210W | ¥24,990(税抜¥23,800) | 2009年11月27日 |
| BY50S | 500VA/300W | ¥29,190(税抜¥27,800) |
|
|
| 型式 | 出力容量 | メーカー希望小売価格 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| BZ35LT2 | 350VA/210W | ¥18,900(税抜¥18,000) | 2009年11月27日 |
| BZ50LT2 | 500VA/300W | ¥24,150(税抜¥23,000) |
|
今回発売するBY-Sシリーズは、比較的大型、高価格となってしまうラインインタラクティブ方式や常時インバータ給電方式に採用されている「正弦波出力」を、常時商用給電方式で実現し、小型、低価格化した製品です(正弦波出力UPSとしては業界最安値<2009年10月時点、日本国内、当社調査による>)。力率改善(PFC)回路内蔵電源を搭載したエントリサーバやビジネスPCの保護はもとより、機器組込にも適した仕様となっています。
BZ-LT2シリーズは、使いやすい小型軽量、テーブルタップ型として好評をいただいていますBZシリーズの後継機種として販売します。全機種長寿命バッテリを標準装備。価格も従来同タイプの機種より低価格の設定としました。
個人/SOHOユーザや低価格のUPSをお探しのユーザに最適なUPSです。
今回のBY-S/BZ-LT2シリーズの発売により、常時商用給電方式UPSの“より導入しやすい”品揃えを強化。ターゲット市場に、更なるUPSの拡販を図っていきます。
ターゲットユーザ
- BY-Sシリーズ
-
- エントリサーバやビジネスPCをお使いのユーザ
- NASなどのデータ保護を検討されているユーザ
- 正弦波出力のローコストUPSをお探しのユーザ
- 機器組込を検討されているユーザ
- BZ-LT2シリーズ
-
- 個人/SOHOユーザ
- デスクトップPCなどのデータ保護を検討されているユーザ
- 安価で、テーブルタップとしての使用も検討されているユーザ
- NASなどのデータ保護を検討されているユーザ
- コンセントが少なく、タコ足配線などでお困りのユーザ
販売目標台数
BY-Sシリーズ(2機種合計)・・・・2,500台/月
BZ-LT2シリーズ(2機種合計)・・・2,500台/月
【BY-Sシリーズ】
主な特長
◎力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応可能な「正弦波出力」UPS
- 「正弦波出力」のUPSですので、さまざまなPCの保護にご使用いただけます。
◎コンパクトサイズ
- 設置場所を選ばない、小型軽量のコンパクトサイズです(W92×D285×H165mm)。
◎最新OSに対応した自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を標準添付
※Windows7、Mac OS v10.6対応版はホームページよりダウンロード。
◎UL1778取得
- UL規格の認証を取得していますので、安心してご使用いただけます。
◎「長寿命バッテリ」搭載
- 期待寿命4~5年の長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストの低減を実現します。
◎使いやすさにこだわった機能を搭載
- システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です(ホットスワップ対応)。
- UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。
- 誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。
◎コールドスタート機能
- 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりや非常時の一時的な電源として使用できます。
◎UPS本体3年保証+バッテリ1年間無償提供サービス
- 万一故障が発生した場合でも、UPS本体3年保証+バッテリ1年間無償提供サービスにより保守コストが低減できます。
【BZ-LT2シリーズ】
主な特長
◎バックアップコンセント3個、スルーコンセント3個の、使いやすいテーブルタップ型無停電電源装置(UPS)
◎小型、軽量(約3.2kg)で取り扱いが簡単
- 設置場所を選ばない、小型軽量のコンパクトサイズ
◎長寿命バッテリを採用
- 従来のシール鉛バッテリの寿命バッテリより期待寿命が長い4~5年(周囲温度20℃の場合)長寿命バッテリを搭載。トータルなランニングコストの低減を図ることができます。
◎UPS本体3年保証+バッテリ1年間無償提供サービス
- 万一故障が発生した場合でも、UPS本体3年保証+バッテリ1年間無償提供サービスにより保守コストが低減できます。
◎UPSとパソコン本体はUSBで接続して自動シャットダウンが可能
- 自動シャットダウンソフトは、当社ホームページより無償ダウンロード。
ソフト名称: Simple Shutdown SoftwareまたはUPSサービスドライバ(USB版)
ダウンロード先: http://www.omron.co.jp/ped-j/dengen/download/category_u.htm
◎アナログ/ADSL/ISDN用回線サージ保護付き
- 落雷などにより電話回線などに発生するサージ電圧を吸収し、通信機器などの破損を防ぎます。
※記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。
- 詳細お問い合わせ先
-
オムロン株式会社
電子機器事業本部 営業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL: 03-3436-7228
URL: http://www.omron.co.jp/ped-j/