紫外線硬化工程設備の省スペース化を実現する
オムロンUV-LED照射器 サイドビューレンズ新発売
- 2009年10月27日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は、下記の新商品を10月28日から発売します。
- UV-LED照射器(※) サイドビューレンズ 4種 <イメージ写真>
-
- ZUV-L3S/L4S/L6S/L8S
※UV照射器は、紫外線を照射し、UV硬化型樹脂(接着剤)を硬化させるために用いる機器です。電子部品やデジタル家電など高精度な接着が要求されるUV硬化工程(紫外線をあててUV硬化樹脂を固めることで部品を接着する工程)で使われています。UV照射器には、その光源の違いにより、ランプ式、LED式の2種類があります。
近年、電子部品業界やデジタル家電業界などでは、設備の省スペース化、低コスト化の要求に加え、多種多量生産による設計変更や設備転用などにも容易に対応できる高い柔軟性を持った生産設備の構築が課題となっています。デジタルカメラのレンズ固定や、DVDなどの光ピックアップ光学部品の接着など高精度な位置決め接着が要求されるUV硬化工程においても、製品ライフサイクルの短縮化などの環境変化により、接着工程の追加・変更、設備の追加などが頻繁に発生しています。このため、現場では接着工程の設備の一つであるUV照射器や照射ヘッド(ファイバ)の小型化、設置柔軟性、低コストが選定の際の重要なポイントとなっています。
今回オムロンが発売するUV-LED照射器 サイドビューレンズは、照射口がレンズユニットの側面にあるタイプです。光軸を90度曲げて照射ができるので設置の自由度が高く、従来品に比べて約1/7の省スペース化を実現します。これにより、お客さまの新規設備への導入だけでなく、既設装置への隙間設置にも可能となりました。
レンズは全4種類(φ3、φ4、φ6、φ8mm)をラインナップし、ワークに最適なスポットで確実なUV接着を実現できます。特に精密部品や光学部品の小スポット接着に最適なスポット径を実現するφ3、φ4mmは、サイドビュータイプのレンズでは業界初となります。
さらにオムロンUV-LED照射器 ZUVバリューモデルのコントローラとヘッドを組み合わせれば、圧倒的なイニシャルコストの削減が可能です。
※UV-LED照射器 ZUVバリューモデルは、オムロンが2008年11月に発売した低イニシャルコスト化を実現した新開発のコントローラとヘッドです。
UV接着の基本性能はそのままに、機能を厳選、スリム化することで、従来LED式に比べて大幅なコストダウンを実現します。
主な特長
設置の自由度が向上
サイドビューレンズユニット側面からUV照射することにより、ヘッド設置の自由度が向上し、生産設備の省スペース化に貢献します。また、既設装置の隙間にも設置が可能です。
4種類の選べるスポット径
ワークに最適なサイズのレンズ(スポット径φ3, φ4, φ6, φ8 )を選定できるので、確実なUV接着が可能です。新規導入時も設備転用時も低イニシャルコストを実現
新規導入時は、UV-LED照射器ZUVバリューモデルのコントローラとヘッド、サイドビューレンズを組み合わせて導入いただければ圧倒的なイニシャルコストの削減が可能となります。
また、サイドビューレンズは全てのオムロン製ヘッドに取り付け可能なため、既にオムロンのUV-LED照射器導入済みの場合は、サイドビューレンズのみのご購入で設備の省スペース化が実現できます。
価格
オープン価格
担当工場
綾部工場
目標販売本数
初年度 2500本
主な仕様
| ヘッドユニット形式 | 形ZUV-H20M / H30M / H10M※1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レンズユニット形式 | 形ZUV-L3S | 形ZUV-L4S | 形ZUV-L6S | 形ZUV-L8S | |
| 光源 | 波長 | 365nm | |||
| クラス | クラス3B(JIS C 6802 2005) クラス3B(EN60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001) |
||||
| ビームサイズ | Φ3mm | Φ4mm | Φ6mm | Φ8mm | |
| ワークディスタンス | 4mm | 5mm | 8mm | 13mm | |
| ピーク照度※2 | 5300mW/cm² | 4600mW/cm² | 3200mW/cm² | 1700mW/cm² | |
| 振動(耐久) | 10~150Hz 加速度50m/s² 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 | ||||
| 衝撃(耐久) | 150m/s² 6方向 (上下、左右、前後)各3回 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:+5~35℃、保存時:-10~+60℃(結露、氷結しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作・保存時:30~85%(結露、氷結しないこと) | ||||
| 保護構造 | IEC60529 IP40 | ||||
| 材質 | アルミニウム、ガラス | ||||
| 質量(梱包状態) | 約35g(本体:約5g) | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||
※1 拡散照射ヘッド形ZUV-H25M/H35Mとサイドビューレンズのピーク照度については、WEB掲載の照度プロファイルをご覧ください。
※2 照射パワー100%、室温25℃、放熱治具取付状態にて。保証値ではありません。
- 詳細お問合せ先
- オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
ASC推進事業部 クリーン制御部
吉田 健一
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL:075-344-7211