小型・軽量で持ち歩きやすいポケットインタイプ歩数計 オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-203 ~カラフルな7色展開 10月発売~
- 2009年9月24日
- オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-203
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、当社最軽量、小型で持ち歩きやすい歩数計の新商品「オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-203」(以下HJ-203)を、10月から発売します。
近年のウォーキング人口の増加に伴い、歩数計ユーザーも従来関心のなかった若い方々まで広がり、当社調査によると20代で27%、30代で29%が歩数計を所有しています*1。特に、若いユーザーは、歩数計購入時に「デザインや色」「携帯性」「コンパクトさ」を重視する方が多く、今ではポケットやカバンの中でも歩数をカウントできるポケットインタイプの歩数計市場が、市場全体の70%を占めるにいたっています*2。
今回発売する「HJ-203」は、当社最軽量の19gの小型歩数計で、ポケットに入れても全く邪魔に感じず、持ち歩きに便利です。ピンク、ブルー、ホワイト、ブラック、グリーン、オレンジ、パープルの7色展開で、女性や若い方でも、ファッション感覚でお使いいただけます。加速度センサーを搭載しているので、ポケットやかばんの中など、装着場所を選びません。
電池寿命は、当社最長の約1年6ヶ月(1日4時間作動時、新品電池使用)と長寿命を実現しました。
さらに、1日の歩行結果とは別に、ウォーキング時などの特別な区間の歩数、距離、消費カロリー、脂肪燃焼量を計測する「区間計測モード」を搭載。ウォーキングの成果が確認できます。
また、1日10,000歩を達成すると、バンザイをしたキャラクターマークが出るので、ウォーキングのモチベーション向上に役立ちます。
- *1 2009年 オムロンヘルスケア調べ。
- *2 オムロンヘルスケア調べ。金額ベース。
詳細は次のとおりです。
<HJ-203の商品概要>
主な特長
当社最軽量19gで、持ち歩きやすい
当社最軽量の19gの小型歩数計で、ポケットに入れても全く邪魔に感じず、持ち歩きに便利です。加速度センサーを搭載しているので、ポケットやかばんの中など、装着場所を選びません。カラフルな7色展開
ピンク、ブルー、ホワイト、ブラック、グリーン、オレンジ、パープルの7色展開で、女性や若い方でも、ファッション感覚でお使いいただけます。電池は当社最長の約1年6ヶ月の長寿命を実現
電池寿命は、当社最長の約1年6ヶ月(1日4時間作動時、新品電池使用)と、長寿命を実現しました。「区間計測モード」で、ウォーキングの成果を確認
1日の歩行結果とは別に、ウォーキング時など特別な区間の歩数、距離、消費カロリー、脂肪燃焼量を計測する「区間計測モード」を搭載。ウォーキングの成果が確認できます。1日10,000歩の歩行達成をお知らせ
1日10,000歩を達成すると、バンザイをしたキャラクターマークが出るので、ウォーキングのモチベーション向上に役立ちます。
7日間分のメモリー機能
メモリー機能により、1~7日前の歩数、距離、消費カロリー、脂肪燃焼量を確認することができます。
メーカー希望小売価格
オープン価格
販売目標
250,000台(発売後1年間)
主な仕様
| 名称/型式 | オムロン歩数計 Walking style HJ-203 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC3V(リチウム電池CR2032×1個) | |
| 電池寿命 | 約1年6ヶ月(1日4時間作動時、新品電池使用、当社試験条件による) | |
| 表示 | 歩数 | 0~99,999歩 |
| 距離 | 0.0~9,999.9km | |
| 消費カロリー | 0~99,999kcal | |
| 脂肪燃焼量 | 0.0~9,999.9g | |
| 時刻 | 0:00~23:59 | |
| メモリ | 歩数 | 1~7日前 区間計測1回分 |
| 脂肪燃焼量 | ||
| 消費カロリー | ||
| 歩行距離 | ||
| 設定 | 時刻 | 0:00~23:59(24時間表示) |
| 体重 | 30~136kg(1kg単位) | |
| 身長 | 100~199cm(1cm単位) | |
| 歩幅 | 30~120cm(1cm単位) | |
| 質量 | 約19g(電池含む) | |
| 外形寸法 | 幅35.5×高さ68.5×奥行き11.0mm | |
| 付属品 | ストラップ、ストラップ用クリップ、簡易ドライバー お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個、内蔵) 取扱説明書(品質保証書付き) |
|
| JANコードNO. | HJ-203-P(ピンク) 4975479405730 HJ-203-K(ブラック) 4975479405716 HJ-203-A(ブルー) 4975479405723 HJ-203-G(グリーン) 4975479405747 HJ-203-W(ホワイト) 4975479405709 HJ-203-D(オレンジ) 4975479405754 HJ-203-V(パープル) 4975479405761 |
|

オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-203
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン ヘルスケア株式会社
- E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
- 一般の方のお問い合わせ先
- オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら