このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2009年
  4. 業界初、光と音で正しい検温をサポートする機能を搭載 オムロン電子体温計『けんおんくん』 MC-675 ~本体をまるごと収納できる抗菌ハードケース付き 9月1日発売~

業界初、光と音で正しい検温をサポートする機能を搭載 オムロン電子体温計『けんおんくん』 MC-675 ~本体をまるごと収納できる抗菌ハードケース付き 9月1日発売~

  • 2009年8月19日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン電子体温計『けんおんくん』 MC-675
オムロン電子体温計『けんおんくん』 MC-675

オムロンヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長 山田義仁)は、体温計がわきからずれると、光と音でお知らせし測定をサポートする「わきぴたセンサ」を搭載した60秒予測式わき専用電子体温計「オムロン電子体温計『けんおんくん』 MC-675」を、9月1日から発売します。

このたび発売するオムロン電子体温計『けんおんくん』 MC-675は、お子様の検温時に、きちんとわきにはさんで測定できているかどうか不安だ、というお客様の声に対応し、業界初、体温計のずれをすばやく感知してお知らせする「わきぴたセンサ」を搭載しました。わきにしっかり挟めていると、緑色のランプが点灯し、正しく検温が開始されたことを確認できます。一方、しっかり挟めていなかったり、検温中にわきからずれると、赤色のランプとブザーでお知らせします。
また、先端はわきにはさみやすい平らな形状にデザインしているため、お子様から大人まで、安心してお使いいただけます。さらに、本体をまるごと収納できる抗菌樹脂を使用した収納ケース付きですので、清潔に収納し、使いたいときにいつでもお使いいただけるよう、どんな場所にも置いていただくことができます。

詳細は次のとおりです。

<MC-675の商品概要>

主な特長

  1. 検温を光と音でサポートする業界初「わきぴたセンサ」搭載 <新機能>
    動きの多い小さなお子様の体温を測ってあげるときにも、体温計がわきからずれたことをすばやく感知して、正しい検温を続けられるように光と音でサポートします。

    しっかりはさめていると「緑色」のランプが点灯。
    「わきぴたセンサ」正常表時

    検温中わきからずれると、「赤色」のランプとブザーでお知らせ。
    はさみ直すと検温が続けられます。
    「わきぴたセンサ」エラー表時

  2. はさみやすく、わきの下でずれにくいフラット感温部(先端部分)
    先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用しています。わきにしっかりフィットして、ずれにくいため、誰でも簡単により正しい検温が可能です。

  3. 保管や携帯に安心・便利な収納ケース付き
    本体をまるごと収納できる抗菌ハードケース付き。水やほこりから体温計を守ります。

※「わきぴたセンサ」を省いた、シンプルに使えるスタンダードタイプ MC-674も同時に発売いたします。

販売価格

MC-675     メーカー希望小売価格  3,255円(税込)
本体価格  3,100円
MC-674     メーカー希望小売価格  2,888円(税込)
本体価格  2,750円

販売目標

MC-675     25万台 (発売後1年間)
MC-674     20万台 (発売後1年間)

主な仕様

名称/型式 オムロン電子体温計 MC-675/674
電源電圧 <MC-675> DC3.0V(リチウム電池CR1220×1個)
<MC-674> DC3.0V(リチウム電池CR1025×1個)
消費電力 0.01W
電池寿命 <MC-675> 約730回(予測測定)約500回(実測測定)
<MC-674> 約12000回(予測測定)約2000回(実測測定)
感温部 サーミスタ
測定方式 予測・実測
体温表示 3桁+℃表示、0.1℃毎
測定精度 ±0.1℃(標準室温23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)
測定範囲 32.0~42.0℃
使用環境温湿度 周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH
保管環境温湿度 周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%RH
質量 <MC-675> 約17g(電池含む)
<MC-674> 約15g(電池含む)
外形寸法 <MC-675> 幅20×長さ135×奥行き13.2mm
<MC-674> 幅17.8×長さ135×奥行き12.4mm
付属品 <MC-675> お試し用電池(リチウム電池CR1220×1個)
<MC-674> お試し用電池(リチウム電池CR1025×1個)、
収納ケース、取り扱い説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
医療機器認証番号 <MC-675> 221AGBZX00102000
<MC-674> 221AGBZX00103000
JANコードNO. <MC-675> 4975479425431
<MC-674> 4975479425448

オムロン電子体温計「けんおんくん」MC-675
オムロン電子体温計「けんおんくん」 MC-675

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら

このページの上へ