このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2009年
  4. 当社従来品比1/2に小型化し世界標準の高機能化を実現した 多機能型小型インバータ「形3G3MX2シリーズ」を新発売 セーフティ規格(申請中) ISO13849-1(PLd) IEC60204-1 Stop Category 0対応

当社従来品比1/2に小型化し世界標準の高機能化を実現した 多機能型小型インバータ「形3G3MX2シリーズ」を新発売 セーフティ規格(申請中) ISO13849-1(PLd) IEC60204-1 Stop Category 0対応

  • 2009年6月22日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、下記の新商品を7月1日から発売いたします。

<詳細URL> http://www.fa.omron.co.jp/product/family/2620/index_p.html

近年、装置に求められる性能も高精度制御に加え、使いやすさ、装置の安全性確保に対する重要性も高まってきています。

今回発売する「形3G3MX2シリーズ」は、最新の国際安全規格(申請中)に適合し、すぐれた制御性能と使いやすさを両立した小型・高性能なインバータです。

さらに独自のセンサレスベクトル制御により、0.5Hzで200%の高始動トルクを実現しパワフルな運転が可能であるとともに、エンコーダからのフィードバックパルスを取り込み、簡易的に位置制御が実現できる機能も搭載、位置検出用センサの削減も可能です。
(当社従来品では、200%のトルクを実現するために、1Hzの周波数が必要でした)

主な特徴

<セーフティ機能搭載(申請中)>
ISO13849-1:2006(PLd), IEC60204-1 Stop Category 0 対応予定
  • モータを停止させるためのコンタクタが削減でき、当社のセーフティコントローラと安心して組合せることができます。
<省配線でライン構築が可能>
  1. シリアル通信で複数のインバータの同時運転制御が可能
    • Modbus通信でPLCなどマスタからの一斉同報が可能。
    • さらに通信速度は最大115.2kbps(弊社従来機種比60倍)と高速です。
  2. シリアル通信で接続した複数のインバータ間で簡単にパラメータ等のデータリンクが可能
    • PLCなどのマスタなし、プログラムレスでパラメータなどを送受信。
    • インバータ間でのデータ送受信が可能。
<インバータでフィードバック付き簡易位置制御>
  • エンコーダからのフィードバックパルスを取り込み、位置を制御できます。(オプション不要、インバータ自身に入力インターフェース内蔵)
  • 位置データはインバータ本体に8ポイントまで設定可能、位置検出用センサが削減できます。

その他機能

  • 高周波モード(特殊なアプリケ-ションで1000KHzまでの周波数指令を出したいとき)対応可能。
  • 制動回路を内蔵
  • 二重定格仕様(重負荷CT/軽負荷VTが選択可能)
  • 独自のセンサレスベクトル制御で、0.5Hz/200%の高始動トルクを実現。
  • サイド・バイ・サイド取り付け機能
  • パスワード設定
  • RoHS標準対応
  • 長寿命設計
  • 過電流抑制、過電圧抑制機能

価格

SYSDRIVE多機能型小型インバータ・形3G3MX2シリーズ:27形式
シリーズ名 電源仕様・容量 標準価格(円)
形3G3MX2シリーズ 形3G3MX2-A2□□□ 三相AC200V 100W~15KW 55,000円~
形3G3MX2-AB□□□ 単相AC200V 100W~2.2KW 60,000円~
形3G3MX2-A4□□□ 三相AC400V 400W~15KW 124,000円~

生産工場

オムロン武雄株式会社

販売目標台数

10,000台/年

詳細お問合せ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
オートメーション&ドライブ事業部 ドライブ事業推進部 事業推進課
奥村 俊次 (担当:堀田 浩司)
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL:075-344-7173

このページの上へ