システムスループットの向上を実現する プログラマブルコントローラ「SYSMAC CJシリーズ」CJ2H CPUユニットおよび基本I/Oユニットを発売
- 2008年12月24日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は、以下の商品を12月25日から発売します。
- プログラマブルコントローラ「SYSMAC CJシリーズ」 <イメージ写真>
- <CJ2H CPUユニット>
- 形CJ2H-CPU68、形CJ2H-CPU67、形CJ2H-CPU66、形CJ2H-CPU65、形CJ2H-CPU64
- <基本I/Oユニット>
- 形CJ1W-ID212、CJ1W-ID233、CJ1W-OD213、CJ1W-OD234
近年の製造業では装置の複雑化、加工するワークの微細化が進み、プログラマブルコントローラには、よりいっそうの高速性能が求められています。「SYSMAC CJシリーズ」は、こうしたお客様のニーズに合わせ進化を続けてきました。今回発売する「CJ2H CPUユニット」は、CPUユニットの演算処理能力だけではなく、接続されるユニットとのインターフェースを見直すことにより、トータルのシステムスループットの向上をお客様へ提供します。さらに、今回発売する「基本I/Oユニット」を皮切りに、アナログユニット、位置決めユニットなどの高速対応した高機能ユニットを順次リリースする予定です。
特長
システムスループットの向上を追究
CPUユニットの演算性能だけでなく、CPUユニットと各ユニットとのインターフェース、各ユニットの応答性能を向上。システムスループットの向上にお役立ちします。
- 入力割込の応答時間を従来比約2倍に向上。瞬時の変化を見逃しません。
- 定時割込の最小間隔を従来比約2倍に高速化。よりきめ細かな制御を可能にします。
- 都度リフレッシュを進化させた、高速対応ユニット専用命令を搭載。最大で従来比約7倍の応答時間を実現しました。
- 基本I/OユニットのON/OFF応答時間は従来比約4倍、アナログユニットの応答時間は従来比12倍と大幅に改善しました。
ユニット間同期機能
高機能ユニットが処理を開始するタイミングを、CPUユニットが一定間隔で同期させる仕組みを搭載(ユニット間同期機能)。CPUユニットと高機能ユニットの間で同じタイミングのデータを共有することができます。この機能により、モーションコントロールの多軸同期制御が可能となり、かしめ装置やコネクタピン打ち装置など、実現可能なアプリケーションの幅が拡がります。
形式一覧
| 名称 | 形式 | 仕様 | 標準価格(円) | |
|---|---|---|---|---|
| プログラム容量 | データメモリ容量 | |||
| SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット |
CJ2H-CPU68 | 400Kステップ | 832Kワード | オープン価格 |
| CJ2H-CPU67 | 250Kステップ | 512Kワード | オープン価格 | |
| CJ2H-CPU66 | 150Kステップ | 352Kワード | オープン価格 | |
| CJ2H-CPU65 | 100Kステップ | 160Kワード | オープン価格 | |
| CJ2H-CPU64 | 50Kステップ | 160Kワード | オープン価格 | |
| 名称 | 形式 | 仕様 | 標準価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I/O点数 | 入力電圧/電流 | 応答時間 | |||
| SYSMAC CJシリーズ 基本I/O 入力ユニット |
CJ1W-ID212 | 16点 | DC24V 7mA | ON応答 15μs OFF応答 90μs |
22,400円 |
| CJ1W-ID233 | 32点 | DC24V 4.1mA | ON応答 15μs OFF応答 90μs |
35,200円 | |
| 名称 | 形式 | 仕様 | 標準価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I/O点数 | 開閉能力 | 応答時間 | |||
| SYSMAC CJシリーズ 基本I/O 出力ユニット |
CJ1W-OD213 | 16点 | DC24V 0.5A | ON応答 15μs OFF応答 80μs |
22,400円 |
| CJ1W-OD234 | 32点 | DC24V 0.5A | ON応答 15μs OFF応答 80μs |
35,200円 | |
生産工場
オムロン株式会社 草津工場
販売目標台数 (SYSMAC CJ2H CPUユニット)
8,000台/年
- 詳細お問合せ先
- オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
コントロール機器統轄事業部 PLC第1事業企画部 氏本 拓志
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL:075-344-7084