当社独自の高効率結合技術を搭載し、世界NO.1の検出距離を実現した デジタルファイバセンサを発売
- 2008年11月14日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は、下記の新商品を11月1日から発売します。
- デジタルファイバセンサ 形E3X-DA21-Sシリーズ <イメージ写真>
近年、製造設備の高信頼性への要求と同時に、フラットパネルディスプレイのさらなる大型化や電子部品の小型化などから、製造設備に使用するセンサの精度や安定性への要求が一段と高くなっています。
ファイバセンサが使用されるワークの通過検知や在荷検知などのセンシングにも安定性・確実性がさらに求められ、設備の稼働率を上げるためにもセンシングを安定させることが重要な要素となっています。
今回発売するデジタルファイバセンサ「形E3X-DA21-Sシリーズ」は、従来機種と同じサイズ・操作性ながら、独自の高効率結合デバイスの搭載により、より安定したセンシングを可能とする商品です。
「形E3X-DA21-S」は、4倍の投光パワーを誇り、さらに検出感度を5倍から1/20倍に自由に設定できるパワーチューニング機能、受光感度を8倍(応答速度16ms)にするタフモードにより、最大で160倍まで受光量を拡大することができます。これにより、ほこりやよごれがある環境や余裕度がなかったアプリケーションでも、安心して使うことができます。さらに、設備のメンテナンスの手間が削減可能です。
また、これまでは検出距離が短く使用範囲が限定されていた、折れないファイバヘッドの検出距離2倍(1000mmm)をはじめ、超小型ファイバヘッドなどの検出距離を飛躍的に向上しています。折れないファイバヘッドの使用範囲が拡大され、さらに設置時のファイバ折れといった不具合を削減することを可能としました。さらに、検出距離が既存タイプと同じでありながら、消費電力を従来比1/2にすることができるECOモードを搭載しており、CO2削減にも貢献できる機能を搭載しています。全ファイバヘッドおよびアンプのRoHS対応と合わせて地球環境への配慮も万全なデジタルファイバセンサです。
主な特長
- 距離検出、世界No.1を実現
折れないヘッド形E32-T11Rにて、検出距離1000mm。(従来比:2倍)
超小型ヘッド形E32-T22Rにて、検出距離260mm。(従来比:2倍) - ほこり、よごれに強い
ほこりやよごれを突き抜ける投光パワー4倍、さらに受光感度を8倍にするタフモード(16ms)で、安心の余裕度32倍を確保可能。 - 実績No.1の安定性能
オムロンが他社に先駆けて搭載してきた投光量フィードバック制御(APC機能)や受光量フィードバック制御(ATC機能)など、さらに磨きをかけて継承。 - デジタルのよさを引き出すパワーチューニング機能
検出感度を自由に調整(5~1/20倍)できるパワーチューニング機能を継承。一発で最適な感度状態に調整ができ、また設定状態を同じに設定できるため、管理やメンテナンスが簡単。 - 環境にやさしい低消費電力、世界No.1
通常モードとECOモードの選択が可能。
ECOモード設定時は、消費電力を50%削減が可能。検出距離は1/2となりますが、既存タイプと同等。検出性能とエコ性能の両立を高次元で達成。
標準価格(税抜)
| 形E3X-DA21-S | :NPN出力、コード引き出しタイプ | 16,800円 |
| 形E3X-DA51-S | :PNP出力、コード引き出しタイプ | 16,800円 |
| 形E3X-DA7-S | :NPN出力、コネクタタイプ | 16,400円 |
| 形E3X-DA9-S | :PNP出力、コネクタタイプ | 16,400円 |
担当工場
綾部工場
目標販売台数
2009年度 12万台
主な仕様
| 項目 | デジタルファイバセンサ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 形式 | E3X-DA21-S | E3X-DA51-S | E3X-DA7-S | E3X-DA9-S |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ | コネクタタイプ | |||
| 制御出力 | NPN | PNP | NPN | PNP | |
| 2出力 | 2出力 | 2出力 | 2出力 | ||
| 外部入力 | あり | あり | なし | なし | |
| 光源LED | 赤色4元素LED(625nm) | ||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル10%以下 | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧26.4V以下、オープンコレクタ出力形 負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下) |
||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 | ||||
| 応答時間 | 最速:80μs、高速:250μs、標準:1ms、高精度:4ms、タフ:16ms | ||||
| 検出距離 E32-T11R |
標準モード | 1000mm | |||
| タフモード | 2300mm | ||||
| その他モード | 最速:280mm、高速:630mm、高精度:1400mm | ||||
| 消費電力 | 通常:960mW(24V時40mA以下、12V時 80mA以下) ECO1選択時:720mW( 24V時 30mA以下、12V時 60mA以下) ECO2選択時:600mW( 24V時 25mA以下、12V時 50mA以下) |
||||
| APC | あり(常時稼働) | ||||
| ATC | あり | ||||
| その他機能 | タイマ機能、パワーチューニング機能、ゼロリセット機能、キーロック機能 | ||||
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
汎用センサ事業部 光電PMG 寺村 篤
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL:075-344-7022