このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2008年
  4. 高速データ記録を最高のコストパフォーマンスで実現 ポータブルタイプの高速データロガーを発売

高速データ記録を最高のコストパフォーマンスで実現
ポータブルタイプの高速データロガーを発売

  • 2008年8月25日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、下記の新商品を9月8日から発売します。

※データロガーとは、各種センサで計測を行い、その計測結果をデータ保存する電子計測器です。パソコンと接続することにより、グラフ化や異常時のメール通知ができるため、ISO対策やトレーサビリティにも活用できます。

近年、製品のモバイル化や製造設備の高信頼性への要求が高まってきており、振動・衝撃試験をはじめとする各種評価を実施する機会が一段と増しています。
高速に変化する振動・衝撃データや各種電圧データ、温度データをまとめて計測・記録することは、製品や設備の品質を確保するためだけでなく、記録を残すことが義務付けられているISOや、トレーサビリティの観点においても非常に重要となっています。
これまで、高速データの計測・記録には100万円前後の高額かつ大型の計測器やデータロガーを使用することが一般的でしたが、開発評価の生産性を高める上でも簡単、手軽に評価できる、小型でリーズナブルな計測器が求められるようになりました。

今回発売するポータブルマルチロガー形ZR-RX70シリーズは、小型でローコストながら、独自の高速化技術により、振動・衝撃試験など各種評価に十分対応できる高速同時サンプリングを実現しています。

形ZR-RX70は、最速10μsの8チャネル同時サンプリングの高速電圧入力をはじめ、温度入力、湿度入力、ロジック入力、各種パルス入力といった絶縁マルチ入力対応となっています。様々なセンサを接続することができるため、メンテナンス時や不具合発生時など原因調査が必要な時など測定用途に合わせたフレキシブルな計測がこれひとつで対応できます。

また、応答速度が高く、かつ広い視野角のTFTカラー液晶を搭載し、視認性を向上させています。操作性も、NAVIボタン搭載によりマニュアルを見ることなく、誰でも簡単に設定できるようになりました。

さらに表示言語が日本語、英語の他に、フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語が選べ、グローバルに対応することができます。

形ZR-RX70は「機能」「性能」「低価格」のすべてにおいてクラス最高レベルの価値を提供いたします。

主な特長

  1. 「高速」「同時」サンプリング
    全8チャネル・最高10μsで、タイムラグのない高速同時サンプリングを実現しました。
    振動センサ等各種センサを接続することにより高速な変化を簡単に記録することができます。
  2. スーパーワイドな電圧入力レンジ
    電圧入力範囲は±20mV ~±500Vのワイドレンジ。
    高電圧測定にも対応し、多様なニーズにお応えします。電圧入力はBNC端子か端子台を自由に選択 できます。
  3. 安心の絶縁マルチ入力
    アナログ入力部の全チャネルに独自の絶縁回路を搭載。
    電圧だけでなく温度・湿度入力にも対応し、様々なアプリケーションに対応できます。
  4. パソコンとの多様な連携
    LANポート・USBメモリ用USBポート、PC接続用USBポートを採用しました。
    用途に応じて最適な接続方法が選べます。
  5. 高速大量データを軽快に操るスペシャルPCソフト(WaveInspireRX)をご用意
    ZR-RXシリーズ専用スペシャルPCソフト(WaveInspireRX)なら大量のデータを非常に軽快な動作で 拡大縮小表示させたり、マルチウィンドウ表示させることができます。
    また、リアルタイムにPCでデータ記録したり、CSVファイルに変換することも可能です。
  6. 場所を選ばないポータブルスタイル
    バッテリーを使用すれば、最大2時間の連続駆動が可能。持ち運びに容易なサイズなので、出張先や電源が無い場所でも安心して計測できます。
  7. 圧倒的低価格
    以上の機能/性能を有しながらも、クラス最安価格を実現しました。

標準価格(税抜)

ZR-RX70A(標準セット)    350,000円
ZR-RX70V(バリューパック)  390,000円
※バリューパックにはバッテリー2個とスペシャルPCソフトが同梱されます。

担当工場

綾部工場

目標販売台数

初年度 1,000台

主な仕様

項目 内容
チャネル数 8ch
入力端子形状 BNC端子とネジ式端子
方式 全CH絶縁、全CH同時サンプリング
入力レンジ 電圧 ±20mV ~ ±500V
温度 熱電対:K、J、E、T、R、S、B、N、W(WRe 5-26)
湿度 0 ~ 100% ※オプション使用時
外部入出力 入力 トリガ1ch、ロジック4chまたはパルス4ch
出力 アラーム4ch
A/D分解能 16bit
最高サンプリング 10μs
収録メモリ容量 64MB memory
記憶装置 内部 256MB Flash memory
外部 USBメモリ
演算機能 統計演算、検索機能
表示部 5.7インチ カラー TFT
PCインタフェース LAN, USB2.0
外形寸法 mm 232W x 150H x 80D
詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 
アプリセンサ事業部 新領域AMG
井上 宏之
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL: 075-344-7068

このページの上へ