このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2008年
  4. ピッチ0.25mmのバックロック式FPCコネクタを発売 ~基板上面積を約20%削減~

ピッチ0.25mmのバックロック式FPCコネクタを発売 ~基板上面積を約20%削減~

  • 2008年8月28日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、次の新商品を2008年9月上旬から発売します。

今回発売する新商品は、携帯電話/MP3プレーヤー/ノートPC等のモバイル端末をはじめ幅広い用途で使用されているFPC(Flexible Printed Circuit)に対応するピッチ0.25mmの薄型FPCコネクタです。

開発の背景

現在、携帯電話/MP3プレーヤー/ノートPC等をはじめとするモバイル端末で使用されているFPCコネクタにおいて、耐衝撃性に優れたバックロック方式の採用が増加しています。
また機器の小型かつ薄型化トレンドに伴い、機器内の実装スペースもできるだけ小さくすることが求められ、FPCコネクタへの小型化要望も強まっています。これらの要望に対応するため、ピッチ0.25mmの薄型FPCコネクタを開発しました。

新商品概要

今回発売するFPCコネクタ 形XF3Cは、ピッチ0.25mm、奥行き3.8mm(ロック状態時)であり、当社従来0.3mmピッチ品に比べ、約20%の省面積化を実現しました。
また高さ0.85mmのなかに上下両接点のコンタクト構造を有し、上接点、下接点の使い分けを不要とし、コネクタの共用化が図れるようにしました。

FPCコネクタ 形XF3C

特長

  • 0.25mmピッチ品においても、バックロック構造の従来の特長を維持しています。
  • FPCコネクタは、ここまで進んだ。回転バックロック方式の特徴

  • ハロゲンフリー対応
    成型部品にLCP(リキッドクリスタルポリマー)樹脂を採用し、ハロゲンフリーに対応。環境にやさしい製品を実現しました。

価格

オープン価格

販売目標

500万個/月

生産工場

オムロン山陽株式会社

主な定格・性能

コネクタ仕様 端子間 接触部 0.25mmピッチ(実装部 0.5mmピッチ)
基板上高さ 0.85mm
奥行き 3.8mm
適合FPC厚 0.12±0.03mm
接点方向 上下両接点
定格/性能 定格電流 AC/DC 0.2A
定格電圧 AC/DC 50V
接触抵抗 80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
耐電圧 AC250V 1min.(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 20回
使用周囲温度 -30~+85℃(結露/氷結の無き事)
材料/処理 ハウジング LCP樹脂(UL94V-0)/ナチュラル
スライダ 成形部LCP樹脂(UL94V-0)/黒色
コンタクト ばね用銅合金/ニッケル下地(2µm)
接触部金メッキ(0.15µm)
詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社
エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー
コネクタ事業部 マーケティング課  西 泰史
〒213-0012 川崎市高津区坂戸3-2-1
かながわサイエンスパーク R&D棟 D737
TEL: 044-812-3432

このページの上へ