このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2006年
  4. 家庭用電気機器国際規格「IEC60335-1第4版」に適合 難燃性に優れたプリント基板用パワーリレーの発売

家庭用電気機器国際規格「IEC60335-1第4版」に適合難燃性に優れたプリント基板用パワーリレーの発売

  • 2006年2月23日
  • オムロン リレーアンドデバイス株式会社

オムロン リレーアンドデバイス株式会社は、次の新商品を2006年3月1日から発売します。

・ HA(Home Appliance)シリーズ  形G2RL、形G5NB、形G5CAにて同時発売  <イメージ写真>

今回発売する新商品は、新規家電用IEC規格に適合した難燃性の高いリレーです。

対象となる規格は、国際電気標準会議で定められている「IEC60355-1第4版」となります。規格の改訂により難燃や発火に対する基準が厳しくなったことで、昨今特に欧州において規格適合の要求が高まってきております。
同規格は、製品もしくは製品材料のいずれかにて取得することが可能であり、当社では三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社様が開発された新規PBT材料を使用することで、リレー製品にてこの規格に適合いたしました。主要特性としてGWFI:850℃適合、GWIT:775℃適合、製品グローワイヤ特性:750℃適合となります。
また、このPBT材料は耐トラッキング性がPTI=325Vであり、通常の難燃PBTより優れるため、火災安全だけでなく感電安全も高い水準で満たしております。

「HAシリーズ」は、調理器・洗濯機・食器洗い機などの家電に使用されるG2RLリレー、G5NBリレー、G5CAリレーの3機種をはじめとし、今後市場要求に合わせて順次ラインナップを展開していきます。

主な特長

  1. 優れた難燃性と耐トラッキング性を両立
    難燃性 IEC60335-1第4版に適合。
    GWFI(IEC60695-2-12) : 850℃以上
    GWIT(IEC60695-2-13) : 775℃以上
    製品GWT(IEC60695-2-11) : 750℃以上
    耐トラッキング性
    PTI : 325V
  2. RoHS対応
    環境に配慮し、鉛・カドミウムをはじめ環境物質の使用を全廃したエコリレーです。

価 格

オープン価格

主なリレー定格・性能

形式 形G2RL-1A 形G5NB-1A 形G5CA-1A
消費電力 約400mW 約200mW 約200mW
動作電圧 70%以下 75%以下 75%以下
復帰電圧 10%以上 10%以上 10%以上
接触抵抗 100mΩ以下 100mΩ以下 30mΩ以下
耐電圧/コイル接点間 AC5000V
50/60Hz 1min
AC4000V
50/60Hz 1min
AC2500V
50/60Hz 1min
耐電圧/同極接点間
AC1000V
50/60Hz 1min
AC750V
50/60Hz 1min
AC1000V
50/60Hz 1min
定格負荷(AC抵抗負荷)
耐久性・電気的
AC250V 10A
10万回以上
AC125V 3A
20万回以上
AC250V 10A
30万回以上
定格負荷(DC抵抗負荷)
耐久性・電気的


DC30V 3A
20万回以上
DC30V 10A
10万回以上
耐久性・機械的 2000万回以上 500万回以上 2000万回以上

※記載の定格・性能は形式欄の基準形のものとする

詳細お問い合わせ先
オムロン リレーアンドデバイス株式会社
C&Cリレー事業部
事業部長 岡 清 (担当:商品技術G 浅尾 孝)
〒861-0596 熊本県山鹿市杉1110
TEL:0968-44-4158

このページの上へ