作業者の安全性と操作性を確保したハンディ型プログラマブル表示器を発売
- 2005年11月27日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は、下記の新商品を11月28日から発売します。
- ハンディ型プログラマブル表示器 形NSH5<イメージ写真>
2003年に機械安全の国際規格ISO12100が正式発行されたこと、さらには昨年11月にJIS9700として、JIS化されたことなどから、国内の機械・装置の安全化が進んできています。
特に自動車部品組み立てや液晶製造装置など人と接触した時に危険性の高い機械・装置の安全方策が要求されています。
しかし、それら機械・装置の立ち上げ時やメンテナンス時には、現場の機械や冶具を見ながら細かな動作をさせるティーチング作業など危険性の高い作業があるため、作業者に対する安全性と操作性を両立させる必要があります。また、従来、長い生産ラインや装置間で複雑なインターロックを必要とする生産設備では、ハンディ型のプログラマブルターミナルのケーブル引き回しと装置間におけるインターロックの為の接続場所特定に課題がありました。
今回発売するハンディ型プログラマブル表示器(以下ハンディPT)形NSH5は、欧州安全規格であるEN60204-1、EN954-1に準拠した設計に加え、防水性に優れた耐環境構造を備えています。さらに、長い生産ラインのなかを複数のステーションで区切り、ステーション毎に接続BOXを設置しハンディPTを接続したときに上位側でどこに接続されているか認識できる機能(ステーション認識機能)を搭載しました。これにより、上位側での複雑なインターロックが容易に実現可能になります。
ハンディPTの主な特徴
-
グローバルな安全規格に対応
国際規格(IEC)をはじめ、欧州(EN)、米国(UL)の各種安全規格に対応。欧州、米国・カナダ向けの機械設備に安心してご採用いただけます。
‹準拠規格›
EN954-1,EN60204-1
‹適合規格›
JIS B3502、 IEC61131-2(落下衝撃)
UL508(近日対応予定) -
防水型保護構造
全面IP65相当の防水性を実現していますので、水や粉塵等がかかる環境下でもご使用いただけます。
-
接続操作性の簡単化
簡単に上位側からハンディPTが、どこに接続されているか認識できる機能(ステーション認識機能)を搭載しました。これにより、上位側での複雑なインターロックが容易に実現可能となります。
-
NSシリーズとのデータ共用が可能
過去にNSシリーズで作成された画面データ資産が有効に使えます。
-
簡単で高速データ転送
USBインターフェイスを標準搭載していますので、画面データなどの高速転送が市販のUSBケーブル可能です。
発売日
2005年11月28日
形式/標準価格
| 形式 | 商品名 | 仕様 | 標準価格 |
| 形NSH5-SQR00B-V2 | NS5ハンディ本体 | STN 5インチ 320×240ドット | 198,000 |
| 形NSH5-422CW-10M | NSH5用ケーブル | RS-422Aケーブル(10m) | 22,500 |
| 形NSH5-232CW-3M | RS-232Cケーブル(3m) | 17,500 | |
| 形NSH5-232CW-10M | RS-232Cケーブル(10m) | 22,500 | |
| 形NSJ12-TS0□(B)-G5D | NSH5用壁取付金具 | - | 3,500 |
仕様
| 形式 | 内臓ポート | 各種スイッチ | 画面容量 | |||
| USBポート (画像転送用) |
メモリーカードポート (画面転送/各種ログ保存用) | ファンクションスイッチ | 非常停止スイッチ | イネーブルスイッチ | ||
| 形NSH5-SQR00B-V2 | あり | あり | 10個(F1からF10) F1~F2,F6~F7 : ワイヤー出力 F3~F5,F8~F10 : 通信出力 |
3NC(直接回路動作) | 2NO(直接回路動作) | 2NO(直接回路動作) |
生産工場
三島システム工場
目標販売台数
初年度に5,000台
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
コントロール機器統轄事業部 HMI事業推進部
事業企画グループ 辻 俊行
TEL (055)977-9026 FAX (055)977-9099