Apple社 XserveRAID対応 当社製無停電電源装置(UPS)専用接点信号インタフェースカードを新発売
- 2005年9月21日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は、2005年10月3日より次の新商品を発売します。
- 無停電電源装置(UPS)オプション<イメージ写真>
| 型式 | メーカー希望小売価格 | 発売日 |
|---|---|---|
| SC05XSR | ¥19,740(税抜¥18,800) | 10月3日 |
SC05XSRは、Apple社 XserveRAID対応の当社製UPS専用接点信号インタフェースカード(型式:SC05XSR)です。本製品をUPS背面にあるオプションカードスロットに装着することで、停電などの入力電源異常時にXserveRAIDの書込みキャッシュをクローズし、いつでもXserveRAIDの電源を切ることができます。
本製品および業界で初めてMac OS X v10.4/Mac OS X Server v10.4「Tiger」に対応した自動シャットダウンソフト「UPS Power Manager」を、文教、デザイン、DTPなどの業界でApple社製Macintoshコンピュータを導入されるユーザをターゲットに、UPSの販売を強化していきます。
当社の対応UPS
<ラインインタラクティブ方式>
BN100XR/BN150XR/BN240XR
仕様
| 対応RAID | Apple社製 XserveRAID |
|---|---|
| 使用温度 | 0~40℃ |
| 使用湿度 | 25~85% |
| 外形寸法 | 77(W)×140(D)×38(H)mm (±1mm) |
| 重量 | 60g(±2g) |
同梱品
- カード本体
- SC05XSR専用ケーブル
- 取扱説明書
Xserve+XserveRAIDシステム構成例
コンピュータ |
無停電電源装置 |
自動シャットダウンソフト |
オプション |
|---|---|---|---|
| XserveG5 (消費電力400W) |
BN150XR | UPS Power Manager | - |
| XserveRAID (消費電力400W) |
XserveRAID搭載UPS管理機能を使用する。 | 接点信号インタフェースカード(型式:SC05XSR) | |
接続図 |
|||
|
|||
※記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン株式会社
事業開発本部 周辺機器事業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL.03-3436-7228
オムロンパソコン周辺機器サイトはこちら