産業機器/組み込み用途向け常時インバータ無停電電源装置(UPS)6機種を一挙に発売~ 業界初、-10~+55℃までの温度環境で使用可能(BHシリーズ) ~
- 2005年9月7日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は、常時インバータ給電方式の無停電電源装置(UPS)「BH/BUシリーズ」6機種を下記のとおり発売します。
- BHシリーズ<イメージ写真>
| 型式 | 出力容量 | メーカー希望小売価格 | 発売日 |
|---|---|---|---|
BH60PCW |
600VA/420W |
¥165,900(税抜¥158,000) | 2005年12月20日 |
| BH100PCW | 1000VA/700W | ¥207,900(税抜¥198,000) |
- BUシリーズ<イメージ写真>
| 型式 | 出力容量 | メーカー希望小売価格 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| BU50SW | 500VA/350W | ¥88,200(税抜¥84,000) | 2005年12月20日 |
| BU75SW | 750VA/500W | ¥102,900(税抜¥98,000) | |
| BU100SW | 1000VA/700W | ¥123,900(税抜¥118,000) | |
| BU150SW | 1500VA/1050W | ¥165,900(税抜¥158,000) | 2006年1月20日 |
今回発売するBH/BUシリーズは常時インバータ給電方式のため、電圧変動の激しい場所でも常に安定した給電が可能であり、産業機器や組み込み用途に最適なUPSです。
BHシリーズは、業界で初めて-10~+55℃までの温度環境での使用が可能であり、屋外などの厳しい温度環境下でも使用できるUPSです。また、期待寿命5~7年(周囲温度20℃)の超長寿命バッテリ搭載により、バッテリ交換の頻度を減らすことができますから、トータルのランニングコスト低減を実現します。形状は2BOX構造を採用していますので、設置スペースに合わせて、横置き、縦置き、積み重ね、ラックマウント取付けが可能です。
BUシリーズは常時インバータのコンパクトモデルです。100V/110V/115V/120Vの4種類の電源電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することができます。また、世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合し、UL規格も取得予定です。さらにリモートON/OFF接点入力装備により、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできるなど、組み込み用途に最適な機能を搭載しています。標準添付の自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」により、Windowsだけでなく、Linuxの自動シャットダウンも可能です。
今回のBH/BUシリーズにより、常時インバータ給電方式のUPSの品揃えをさらに強化しました。産業機器や組み込みユーザをメインターゲットに、さらにUPSの拡販を図っていきます。
主な特長
BHシリーズ
◎ 厳しい温度環境下での使用に耐える、産業機器、組み込み用途に最適なコンパクトUPS
- 業界初、-10~+55℃までの温度環境で使用可能
- 4種類の電源電圧に対応(100V/110V/115V/120V)
- CEマーキング適合、UL規格取得予定
- リモートON/OFF標準装備
◎ 安定性が求められるシステムに最適
UPSでは最上位とされる常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また広い入力電圧範囲(75~144V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能です。
◎ 「超長寿命バッテリ」搭載
低温・高温特性の優れた、期待寿命5~7年(20℃環境下)という超長寿命バッテリを搭載。メンテナンス(バッテリ交換)頻度を減らすことが可能です。
◎ 多彩な配置を可能にする2BOX構造を採用
設置スペースに合わせて、横置き、縦置き、積み重ね、ラックマウント取付が可能です。
(ラックマウントの場合はラック専用の棚板、または別売のサポートアングルをご使用ください。EIA規格19インチラック用サポートアングル、型式:BUP06)
◎ 使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性
- バッテリ、ファンは前方から交換可能。バッテリはシステムを止めることなく、ホットスワップが可能でメンテナンスも容易です。
- UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。
- 誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。
◎ Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を標準添付
◎ UPS本体3年保証+バッテリ3年間交換サービス
- 保守コストの削減が可能です。
◎ バッテリは5台まで接続可能
- 長時間バックアップが必要なアプリケーションにも対応します。
◎ コールドスタート機能付
- 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用可能。
◎ RoHS対応予定
BUシリーズ
◎ 産業機器、組み込み用途に最適なコンパクトUPS
- 4種類の電源電圧に対応(100V/110V/115V/120V)
- CEマーキング適合、UL規格取得予定
- リモートON/OFF標準装備
◎ 安定性が求められるシステムに最適
UPSでは最上位とされる常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また広い入力電圧範囲(75~144V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能です。
◎ Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を標準添付
◎ 「長寿命バッテリ」搭載
期待寿命4~5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストの低減を実現します。
◎ 使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性
- UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。
- お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。しかもUPSを停止させずに交換可能 (ホットスワップ)
- 誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。
◎ コールドスタート機能付
- U入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用可能。
◎ UPS本体3年保証+バッテリ3年間交換サービス
- 保守コストの削減が可能です。
◎ RoHS対応予定
販売目標台数
BHシリーズ(2機種合計) ・・・ 500台/月BUシリーズ(4機種合計 )・・・ 1,000台/月
主な仕様
BHシリーズ
| 型 式 | BH60PCW | BH100PCW | |
|---|---|---|---|
| 運転方式 | 常時インバータ給電方式 | ||
| 交流入力 | 電圧範囲 | AC75±2~144±2V[90%以下の負荷接続時] AC85±2~144±2V[90%以上の負荷接続時] |
|
| 周波数 | 50/60Hz±4Hz | ||
| 最大電流 | 7A | 11A(※1) | |
| 相数 | 単相2線(アース付) | ||
| 入力プラグ形状 | 3P(NEMA5-15P) | ||
| 交流出力 | 出力容量 | 600VA/420W | 1000VA/700W |
| 切替時間 | 無瞬断 | ||
| 電圧 | 100Vモード:100V±1.5% 110Vモード:110V±1.5% 115Vモード:115V±1.5% 120Vモード:120V±1.5% |
||
| 周波数 (バックアップ時) |
50/60Hz±0.5Hz | ||
| 出力波形 | 正弦波 (商用運転時/バックアップ運転時) | ||
| 出力コンセント | 3個 (NEMA5-15R) |
||
| バッテリ | シール鉛バッテリ期待寿命 | 5~7年 (超長寿命バッテリ) (周囲温度20℃) | |
| ユーザ交換 | 可能(ホットスワップ) | ||
| 増設 | - | 可能 BHM100PC |
|
| 充電時間 | 8時間 | 8時間 | |
| バックアップ時間(定格負荷、20℃) | 4~5分以上 | 4~5分以上 | |
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 220×500×84×2BOX | ||
| 19インチラック対応 | 可能 | ||
| 縦置き/横置き | 可能 | ||
| 本体質量 | 未定 | ||
| 使用環境温度/湿度 | -10~+55℃/25~85%RH | ||
| 保管環境温度/湿度 | -20~+65℃/10~90%RH | ||
| 安全規格適合 | UL1778取得予定/CE | ||
| 通信インタフェース | シリアル通信(RS-232C)/接点 | ||
| 保証期間 | 本体3年間、バッテリ3年間 | ||
BUシリーズ
| 型式 | BU50SW | BU75SW | BU100SW | BU150SW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転方式 | 常時インバータ給電方式 | ||||
| 交流入力 | 電圧範囲 | AC75±4~144±4V [90%以下の負荷接続時] AC85±4~144±4V [90%以上の負荷接続時] |
|||
| 周波数 | 50/60Hz±4Hz | ||||
| 最大電流 | 8A | 10A | 12A | 16A | |
| 相数 | 単相2線(アース付) | ||||
| 入力プラグ形状 | NEMA5-15P | NEMA5-15P / L5-20P |
|||
| 交流出力 | 出力容量 | 500VA/350W | 750VA/500W | 1000VA/700W | 1500VA/1050W |
| 切替時間 | 無瞬断 | ||||
| 電圧 | 100Vモード:AC100V±3% 110Vモード:AC110V±3% 115Vモード:AC115V±3% 120Vモード:AC120V±3% |
||||
| 周波数 | 50/60Hz±1Hz(バックアップ運転時) | ||||
| 出力波形 | 正弦波(商用運転時/バックアップ運転時) | ||||
| 出力コンセント | 6個 (NEMA5-15R) |
5個 (NEMA5-5R) |
|||
| バッテリ | シール鉛バッテリ期待寿命 | 4~5年(長寿命バッテリ)(周囲温度20℃) | |||
| ユーザ交換 | 可能(ホットスワップ) | ||||
| 増設 | - | 可能 BUM100S 約20.5kg |
可能 BUM150S 約21.5kg |
||
| 充電時間 | 12時間 | ||||
| バックアップ時間 (定格負荷接続時/20℃/初期特性) | 8分以上 | 5分以上 | 4分以上 | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 145×397×210 | 145×480×210 | |||
| 本体質量 | 約13kg | 約15.5kg | 約16.5kg | ||
| 使用環境温度/湿度 | 0~+40℃/25~85%RH | ||||
| 保管環境温度/湿度 | -15~+50℃/10~90%RH | ||||
| 安全規格適合 | UL1778取得予定/CE | ||||
| 通信インタフェース | シリアル通信(RS-232C)/接点 | ||||
| 保証期間 | 本体3年間、バッテリ3年間 | ||||
※記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン株式会社
事業開発本部 周辺機器事業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL.03-3436-7228
オムロンパソコン周辺機器サイトはこちら