このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2005年
  4. インターネット上で携帯電話とセンサーをダイレクトにつなぐユビキタス時代のコントローラを共同開発 ~第一弾としてフルワイヤレスカメラとセンサーを活用したホームセキュリティ商品「Xtyle(エクスタイル)」を発売~

インターネット上で携帯電話とセンサーをダイレクトにつなぐユビキタス時代のコントローラを共同開発~第一弾としてフルワイヤレスカメラとセンサーを活用したホームセキュリティ商品「Xtyle(エクスタイル)」を発売~

  • 2005年8月4日
  • オムロン株式会社
    フリービット株式会社

オムロン株式会社(本社:京都府京都市 代表取締役社長:作田久男 以下、オムロン)とフリービット株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長CEO:石田宏樹 以下 フリービット)は、フリービットの保有する「Emotion Link(エモーションリンク)*1」とオムロンが今回開発した無線技術「Sensing +(センシングプラス)*2」を結合させることにより、インターネットの接続環境を問わず、携帯電話から住宅内に設置されたセンサーにダイレクトにアクセスし、モニタリングやコントロールを行うことが可能なコントローラを共同で開発しました。

第一弾として、フルワイヤレスのカメラとセンサーを使ったセキュリティ商品「Xtyle(エクスタイル)」を発売します。これは、ドアや窓に設置されたセンサーが、侵入(ドア開、窓開)を察知すると音と光で威嚇し、同時に携帯電話に通知します。また、カメラにより住宅内の状況確認ができます。
従来、住宅内のWebカメラや防犯センサーなどを宅外から携帯電話でモニタリングやコントロールするためには、専用のインターネット回線への加入や、ルータ、ファイヤウォールの設定変更など、煩雑な手続きが必要でした。
この新商品「Xtyle(エクスタイル)」は「EmotionLink(エモーションリンク)」を利用することで、インターネット上に仮想的なネットワークを構築し、携帯電話と各種機器をダイレクトにつなぎます。これによって、利用者は、専門知識がなくてもコントローラをLAN接続するだけですぐに使用することができます。また、カメラ、センサーはフルワイヤレス化することで、煩わしい配線工事も必要なく取り付けることができます。

今回開発したコントローラは、セキュリティにとどまらず、将来的に住宅内の情報家電や各種機器との連動を通して、利便性、快適性の提供といった様々なアプリケーションへの展開も想定しています。このコントローラを使用することによって「いつでも・どこでも」ダイレクトに各種機器にアクセスでき、家を取り巻く生活シーンにおいて質の高い遠隔モニタリングとコントロールを行うことが可能となります。

商品構成

メインコントローラ  ワイヤレスカメラ  ワイヤレスセンサー
メインコントローラ         ワイヤレスカメラ         ワイヤレスセンサー

※写真はイメージです。変更になる場合があります。

「Xtyle(エクスタイル)」の特徴
  1. 機器接続はプラグ&プレイのセットアップ・フリー
  2. フルワイヤレスによる簡単設置
  3. 広角レンズを使用したソフトパン・チルト機能のカメラ
  4. カーセキュリティ「カーモニ*3」との連動
  5. インテリア性を追求したデザイン
商品画像 商品名/形式 標準価格 発売時期
商品画像 セキュリティパッケージ
(メインコントローラ、 ワイヤレスカメラ、 ワイヤレスセンサー×2) 形式:3S7A-SS10P
オープン 価格 2005年 12月
カメラパッケージ (メインコントローラ、ワイヤレスカメラ)
形式:3S7A-SS20P
メインコントローラ
形式:3S7A-SS10M
ワイヤレスカメラ
形式:3S7A-SS20C
ワイヤレスセンサー
形式:3S7A-SS30D

販売目標

初年度 月産 2,000台

仕様

≪メインコントローラ≫
適合技術基準  特定小電力無線
 使用周波数帯  400MHz帯・テレコンテレメーター
  2.4GHz帯・高度化小電力データ通信システム
 ネットワーク機能  Sensing+(センシングプラス)、 Emotion Link(エモーションリンク):PPP1.1
 インターフェース  100BASE-TX/10BASE-T×2ポート
 対応携帯電話キャリア  NTTドコモ、au、Vodafone
 入力電圧  DC 12V 50/60Hz
 消費電流  500mA
 動作温度範囲  0℃~40℃
 外形寸法  高さ 219mm × 横幅 182mm × 奥行き 86mm
 重量  約490g
≪ワイヤレスカメラ≫
 適合技術基準  特定小電力無線
 使用周波数帯  400MHz帯・テレコンテレメーター 2.4GHz帯・高度化小電力データ通信システム
 電源  単2電池4本
 電池寿命  6ヶ月 ※1日あたりの撮影枚数20枚の場合
 画角  水平 107度 / 垂直 79度
 撮影距離  固定 50cm~∞
 有効画素数  30万画素 ※ただし、携帯電話画面表示上は、最大QVGA
 動作温度範囲  0℃~40℃
 外形寸法  高さ 213mm × 横幅 100mm × 奥行き 101mm
 重量  約470g(電池含まず)、約750g(電池含む)
≪ワイヤレスセンサー≫
 適合技術基準  特定小電力無線
 使用周波数帯  400MHz帯・テレコンテレメーター
 電源  単3電池 2本
 電池寿命   6ヶ月 ※1日あたりの警戒時間4時間、 警報の発生 10日間に1回の場合
警告・威嚇 音響=音圧110dB(正面10㎝)/ 光=LED点滅
 動作温度範囲  -10℃~55℃
 外形寸法 高さ 190mm × 横幅 32mm × 奥行き 40mm
 重量  約130g(電池含まず)、約180g(電池含む)
<参考>

フリービット株式会社について:
インターネットをシンプルにする技術開発により、国内約170のインターネット 接続事業者に対するネットワークインフラの提供を中心に、デジタル家電をはじめ とした様々な機器のネットワーク化などのソリューションサービス、IPv6技術を利 用した最先端のIP電話サービスなど、インターネットビジネス支援事業を行ってお ります。

*1)「Emotion Link(エモーションリンク)」について:
既存のTCP/IPネットワーク上に仮想的なネットワークをセキュアに構築することにより、NATやファイヤウォールを越えて、自由かつ安全な通信を実現する技術 です。物理的なネットワークに依存しない通信が可能となるため、フレキシブルなソフトウェアVPNの構築や、情報家電などのネットワーク機器のセキュアなリモー トコントロールなど、応用範囲は多岐に渡ります。すでに「GMOどこでもLAN」、「OBC セキュアアクセスキー」として製品化されています。
「Emotion Link(エモーションリンク)」は用途に併せてHUBとPPPの二つのモードを有し、「Xtyle(エクスタイル)」はPPPモードを採用した初の製品となります。PPPモードは大規模なネットワーク向けに特化した仕組みで、数十万規模の同時接続を処理することができるスケーラビリティを有する技術です。

*2)「Sensing+(センシングプラス)」について:
メインコントローラとカメラやセンサーなど、各種機器とをつなぐオムロンの無線通信技術です。今回のカメラでは、画像などを送信する通信手段と待機状態にあるデバイスを起動させるための通信手段など、複数の通信手段を制御したりすることで、無線通信に起因する電力消費を抑える省電力技術も複合させた無線通信技術としました。

*3)「カーモニ」について:
誤動作の少ない高感度センサーにより、車上あらし(ドア開、窓の破壊など)を確実に察知する車両異常監視警報機です。配線工事なしの簡易装着で、今回の新商品との連動により、携帯電話でのコントロール、モニタリングを実現しました。

侵入犯罪の傾向について:
住宅侵入の被害や、ストーカー犯罪など、近年侵入犯罪の件数は増加傾向にあり、2004年は侵入強盗が2,776件、侵入窃盗が290,595件、住居侵入が37,857件と1998年以降、被害も急激に拡大しています。また、不審者が部屋に侵入している事に気がつかず被害に遭うケースも多く、その対策が求められています。

詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社 事業開発本部
ワイヤレスセンシング事業開発部 セルフセキュリティグループ
恩部 隆章 / 林 淳
TEL:03-5435-2068

このページの上へ