超小型、高開閉性能、耐衝撃性をすべて実現 様々な機器のインターフェース用途で使用可能な 超小型スリムパワーリレーを発売
- 2005年6月21日
- オムロン リレーアンドデバイス株式会社
オムロン リレーアンドデバイス株式会社は、次の新商品を2005年6月22日から発売します。
- パワーリレー 形 G6DS <イメージ写真>
今回発売する新商品は、PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)をはじめ、タイマ、カウンタや温度調節器等のFA機器、ビル空調システム、娯楽システムなど、幅広い用途に対応する超小型スリムパワーリレーです。
近年の産業機器業界において、製品、装置の小型化、高機能化が進む中、電子部品にも高密度実装への必然性から、ますますの小型化、低消費電力化が要求されています。一方、出力用の素子として使用されているプリント基板用パワーリレーには、用途、使用環境の多様性から、微小負荷からバルブや電磁接触器、モータ等のパワー開閉に至るまで、幅広い負荷に対応できる開閉性能および高い耐衝撃性が求められております。
本商品は、長年培ってきたリレー設計技術および産業用途でのリレー市場実績に加え、CAEによる最適設計技術、当社独自のファインプレス加工技術を駆使し、高効率の電磁石を構成することにより、長さ20.3mm max、幅5.08mm max、高さ12.5mm maxの超小型スリムサイズのパワーリレー開発に成功いたしました。今回の形G6DSでは、当社従来製品と比較しまして、体積比10%ダウン、消費電力10%ダウンを実現し、より高密度実装に適した仕様になっております。また、超小型スリムサイズでありながら、基準形にて、定格負荷AC250V/DC30V5A(抵抗負荷)、電気的耐久性10万回以上、耐衝撃性150m/s2以上と業界トップクラスの高性能を実現しております。
主な用途としましては、下記分野を想定しています。今後、その汎用性から、あらゆる分野で標準リレーとして採用されていくと確信しております。
(1) PLC、温度調節器、タイマ、カウンタ等、FA機器の出力用
(2) 成形機、工作機械等汎用設備の出力用
(3) ビルセキュリティ、照明、空調制御等のビルオートメーションインターフェース回路用
(4) 監視カメラ、防災システム、カーテン制御等のホームセキュリティインターフェース回路用
(5) アミューズメント機器、事務用機器のインターフェース回路用
特長
1.超小型、スリムサイズで高密度実装に対応
外形寸法は、長さ20.3mm max、幅5.08mm max、高さ12.5mm maxと業界最小クラスを実現しており、高密度実装のご要求に対応します。
2. 低消費電力
独自の電磁石構造を採用することにより、180mWの低消費電力を実現しております。また、さらに低消費電力が要求される用途に対しては、高感度形(120mW)をシリーズ化しております。
3. 高開閉性能
より高い開閉性能、信頼性を要求される産業用途での使用を想定し、微小負荷からバルブや電磁接触器、モータ等のパワー開閉にも対応できるよう、設計しております。
3. 高絶縁性
コイル接点間の絶縁性は、欧州安全規格EN61010(計装機器)、EN61131-2(PLC)の強化絶縁に適合しています。
価格
オープン価格
販売目標
09年度 年間 1,200万個
生産工場
PT. OMRON MANUFACTURING OF INDONESIA
主な定格・性能
| 基準形 | 高感度形 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | G6DS-1A | G6DS-1A-H | |
| 寸法(L×W×H) | 20.3×5.08×12.5mm max | ||
| コイル 定格 |
定格電圧 | DC5, 12, 24V | |
| 消費電力 | 約180mW | 約120mW | |
| 接点 定格 |
接点構成 | 1a | |
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) + Auメッキ | ||
| 定格負荷 | AC250V/DC30V 5A 抵抗負荷 AC250V/DC30V 2A 誘導負荷 (cosφ= 0.4 , L/R=7ms) |
||
| 定格通電電流 | 5A | ||
| 性能 | 耐電圧 | コイル接点間 3,000VAC min 同極接点間 750VAC min |
|
| 電気的耐久性 | AC250V 5A (抵抗負荷) 10万回以上 DC30V 5A (抵抗負荷) 10万回以上 AC250V 2A (誘導負荷) 10万回以上 DC30V 2A (誘導負荷) 10万回以上 |
AC250V 5A (抵抗負荷) 8万回以上 DC30V 5A (抵抗負荷) 8万回以上 AC250V 2A (誘導負荷) 10万回以上 DC30V 2A (誘導負荷) 10万回以上 |
|
| 誤動作衝撃 | 150m/s2 | 130m/s2 | |
| 使用周囲温度 | -40~85℃ | ||
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン リレーアンドデバイス株式会社
C&C リレ事業部
事業部長 岡 清 (担当:マーケティング部 藤原照彦)
〒861-0596 熊本県山鹿市大字杉1110
TEL : 0968-44-4160