実装面積を約30%縮小
業界最小クラス0.5mmピッチFPCコネクタ「形XF2U」を発売
- 2005年5月10日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は、次の新商品を5月11日から発売します。
・ 形XF2U 0.5mmピッチ超小型FPCコネクタ <イメージ写真>
今回発売する新商品は、携帯電話/MP3プレーヤー/ノートPC等のモバイル端末をはじめ幅広い用途で使用されているFPC(Flexible Printed Circuit)に対応する超小型FPCコネクタです。
携帯電話/MP3プレーヤー/ノートPC等をはじめとするモバイル端末は、画質・音質の向上、高機能化に伴い、部品点数の増大化が進む一方で、端末機器の小型化/高密度実装化が一層求められています。
今回発売する超小型FPCコネクタ形XF2Uは、ピッチ0.5mm、高さ0.9mm、奥行き3.5mm(ロック状態時)のロープロファイル&スリム外形(当社比にて実装面積30%削減)でありながら、オムロン独自の回転バックロック機構(※)による高い接触信頼性およびFPC装着性を実現しています。また、回転バックロック機構採用で上下接点方式となり、コネクタの共用化が可能。モバイル端末の小型化と高密度実装化を可能にします。
FPCコネクタの小型化で懸念されるスライダ割れ、スライダ外れに対しては、独自構造を採用することで防止しています。
(※)回転バックロック機構
オムロン独自のロック構造。
- 回転式スライダがFPC挿入口から独立
- FPC挿入口が4面ハウジング
- 接点が両面接触方式
- 回転式スライダはオープン(解除)状態で納入


特長
・ 業界最小クラスの超小型商品
→基板設計自由度アップに貢献します
・回転式スライダがFPC挿入口から独立
→FPCを引き上げてもスライダが外れない
・回転式スライダはオープン(ロック解除)状態で納入
→FPC装着時の作業工数を低減します
・ FPC挿入口は4面ハウジング構造
→FPC挿入時やスライダ操作時にFPCの位置ズレが発生しにくい
・コネクタ底面はモールディング構造
→底壁を設けることにより、端子露出が無くなり、基板設計の自由度が向します
価格
オープン価格
販売目標
2005年度 1,000万個
生産工場
オムロン山陽株式会社
主な定格・性能
| コネクタ仕様 |
|
|---|---|
| 定格/性能 |
|
| 材料/処理 |
|
- 詳細お問い合わせ先
- エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー
コネクタ商品部
商品部長:出路 良正
(担当:マーケティンググループ 石川 則之)
〒213-0012 川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパーク R&D棟 D737
TEL:044-812-3432