業界最高水準の交信距離を実現したアンテナを同梱「RFID開発キット」のラインナップを充実
- 2005年2月14日
- オムロン株式会社
オムロン ソフトウェア株式会社(京都市下京区 社長:舘林 浩)は、ハードウェア・ICタグ・開発用ライブラリ・訴求性の高いデモソフトのオールインワンパッケージで好評をいただいている「RFID開発キット」に、新たなラインナップとして中型アンテナを同梱した商品を加え、3月1日より販売を開始します。
本商品の販売により、従来のショートレンジ及びミドルレンジに加えて、ロングレンジにも対応した商品ラインナップを構成し、幅広いRFIDシステム開発ニーズにお応えします。
なお、2月17日(木)、18日(金)の両日、マイドームおおさかにて開催される「自動認識総合展 大阪」 日精株式会社/オムロン株式会社ブースにて本開発キットを展示します。

ロングレンジ対応 RFID開発キット構成内容
| 品目 |
数量 |
|
|---|---|---|
| ハードウェア | アンテナ 形V720-HS03 | 1 |
| アンテナケーブル(3.35m) | 1 | |
| リーダライタ 形V720S-BC5D4 | 1 | |
| 電源ケーブル(3.0m) | 1 | |
| 電源ユニット | 1 | |
| RS232Cケーブル(3.0m) | 1 | |
| ICタグ (13.56MHz ISO15693準拠) |
サンプルソフトウェア用タグ | 5 |
| ICタグ 形V720S-D13P30 | 10 | |
| CD-ROM | 開発用ライブラリ | 1 |
| サンプルソフトウェア | 2 | |
| サンプルソフトウェアソースコード | 2 | |
| リーダライタ設定ソフトウェア | 1 | |
| 取扱説明書(PDF) | 1 | |
| ソフトウェア使用許諾書 | 1 | |
販売価格
72万円(税抜き価格)
本商品の特長
・ システム開発に必要なハードウェアと開発用ライブラリを同梱した開発支援キットです。
・ アンテナ機器とICタグの間で業界最高水準の交信距離を実現しました。
※弊社製ミドルレンジモデルと比較して、交信距離1.6倍、交信領域2.6倍の性能
・ 同梱の開発ライブラリの使用により、RFIDの専門知識がなくても短期間でアプリケーション開発が可能です。
・ 購入後すぐに客先でのデモが可能なサンプルソフトウェアを同梱。複数のタグ情報を一度に処理するマルチリードのサンプルを用意しました。またサンプルソフトのソースコード も同梱していますので、基本機能をそのままに、容易にカスタマイズしていただけます。
・ ハードウェアは、高品質で市場導入実績も豊富なオムロン製「形V720-HS03アンテナ」、「形V720S-BC5D4リーダライタ」を同梱しています。
※アンテナは別注にてゲート型の「形720-HS71」もご用意できます。
・ 13.56MHz、ISO15693規格に準拠しています。

商品ラインナップ
| レンジ | 商品型式 | アンテナ | リーダライタ | 価格 | 発売開始時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロングレンジ | L720-HS03-W001 | 形V720-HS03(中型) | 形V720S-BC5D4 | 72万円 | 2005年3月 |
| ミドルレンジ | L720-H01T-W001 | 形V720S-H01(小型) | 形V720S-CD1D | 35万円 | 2004年8月 |
| ショートレンジ | L720-HMF1-P001 | 形V720S-HMF01(CF型RFIDユニット) | 12万7千円 | 2004年12月 | |
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン ソフトウェア株式会社 CS事業部 RFID拡業グループ 松藤
〒600-8216 京都市下京区西洞院木津屋橋通東入ル
TEL:075-352-7205
FAX:075-352-7218