認識技術を精度向上させた「カーモニ100R/200R」新登場! ~スタミナ化とシステムアップでより高度なカーセキュリティへ進化~
- 2005年1月12日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は、認識技術で定評ある車両異常監視警報器「カーモニシリーズ」を、より機能強化させた新商品「カーモニ100R/200R」を発売いたします。
本商品は、「カーモ100/200」の特徴である「配線工事なしの簡易装着」「誤動作の少ない高感度センサ」のコンセプトを継承しつつ、センサの検知性能を向上させ、さらに警戒日数の長寿命化によるスタミナアップとワイヤレスサイレンへの対応など、システム拡張性も実現しました。
「カーモニ100R/200R」の主な特徴は以下の通りです。
- さらに誤作動を低減
独自の認識技術である音圧センサのアルゴリズム解析を進化させ、車両周辺のノイズを排除し、より確実な検知を実現させました。 - スタミナアップ
- 省電力技術の採用で内蔵バッテリー単独で約1時間の急速充電(シガー電源より給電)により、業界No.1の約20日間のスタミナ警戒持続を可能にしました(カーモニ100/200比4倍)。
- カーモニ200Rのアンサーバック型リモコンも約3時間の急速充電(AC電源)により約14日間の使用を可能にしました。
- 拡張性の実現
「ワイヤレスサイレン(オプション品)」にも対応し、簡易装着モデルでありながら隠蔽性の高い、より強固なセキュリティへシステムのアップグレードを可能としました。 - 威嚇機能
異常を検知すると、センサ本体に搭載されたツインサイレン(音圧110db:10cm正面)の迫力ある警報音と青色LEDによるフラッシュで威嚇・撃退します。
カーモニ200Rはアンサーバック型リモコンに異常の内容を通知します。 - その他
追加リモコンも用意しました。
商品名/形式標準価格発売予定日車両異常監視警報器「カーモニ100R」
型式: 3S7A-R100オープン1月27日「カーモニ100R」追加リモコン(オプション品)
型式: 3S7A-R102オープン 2月以降 「車両異常監視警報器「カーモニ200R」
型式: 3S7A-R200オープン 3月以降 「カーモニ200R」追加リモコン(オプション品)
型式: 3S7A-R201オープン 4月以降 ワイヤレスサイレン(オプション品)
型式: 3S7A-J508オープン 好評発売中
外観
- カーモニ100R

- カーモニ200R

仕様
本体
|
カーモニ100R/200R
|
|
|---|---|
| 適合技術基準 | 特定小電力無線 |
| 使用周波数帯 | 400MHz帯・テレコンメータ |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電流 | 充電中 0.4A 監視時 10mA(平均値) |
| 警報音圧 | 110db(正面10cm) |
| 動作温度範囲 | -20℃ ~ +70℃ |
| 充電温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ |
| 寸法 | 全長110×全幅80×全高36mm(アンテナ含まず) |
| 重量 | 150g(電池含む) |
| 充電時間 | 約1時間 |
| 連続動作 | 約20日間 |
| 検知機能 | ドア開・ガラス破壊・強い衝撃 |
リモコン
|
カーモニ100R
|
カーモニ200R
|
|
|---|---|---|
| 適合技術基準 | 特定小電力無線 | ←& |
| 仕様周波数帯 | 400MHz帯・テレコンメータ | ← |
| 使用電池 | リチウムコイン電池(CR2032×1個) | リチウムイオン電池 |
| 動作温度範囲 | 0℃ ~+40℃ | ← |
| 寸法 | 全長59×全幅29×全高13mm (突起部含まず) |
全長77×全幅34×全高17mm (突起部含まず) |
| 重量 | 20g(電池含む) | 45g(電池含む) |
| 充電時間 | - | 約3時間 |
| 動作時間 | - | 約14日間 |
販売目標
5000台/月 (カーモニ100R/200R)
ご参考
車両荒らしや車両盗難件数は年々急増しており、2003年には車両盗難で65000件、車上荒らしは40万件と被害も拡大しています。車両盗難警報器を取付けるユーザーも増えている一方で、誤動作によるトラブル(例えば警報音にまつわる苦情など)も増えているのが実情です。
また、現在では車両盗難や車両荒らしの巧妙な手口に対して、より高精度で誤動作の少ないセキュリティ機器や専門知識が必要なく誰でも簡単に使用できるユーザーフレンドリーな機器が求められています。
私たちは精度の高いセンシング技術とワイヤレス通信プラットフォームを用いて、より簡単に高度なセキュリティの提供に努め、より安全・安心な社会つくりに貢献していきます。
- 本件に関する窓口
- オムロン株式会社
事業開発本部 ワイヤレスセンシング事業開発部
TEL : 03-5435-2067
恩部・早川 - 一般のお客様問い合わせ窓口
- お客様サービスセンター
TEL : 0120-17-0660