平素は当社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
この度、仮想サーバ(Winodws Server 2008 Hyper-V/VMWare ESX 3.5/VMware ESXi 3.5)に対応したオムロン無停電電源装置(UPS)用自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro Ver4.10」をリリースいたします。
1.自動シャットダウンソフトについて
| ■ | オムロン無停電電源装置(UPS)と通信を行い、入力電源異常(停電など)発生時に、安全にコンピュータを自動的にシャットダウンし、コンピュータを保護するためのものです。 |
| ■ | コンピュータの起動/停止のスケジュールを設定することができ、これにより無駄な消費電力を削減することも可能です。 |
2.自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」について
オムロン無停電電源装置(UPS)用自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」は、2つのプログラムから構成されています。
| ■ | PowerAct Pro Master Agent コンピュータとUPSを通信ケーブル(シリアルやUSB)で直接接続し、UPSの状態を監視/制御およびコンピュータを自動的にシャットダウンすることができるプログラム。 |
| ■ | PowerAct Pro Slave Agent 「PowerAct Pro Master Agent」または「SNMP/Webカード(型式:SC20G)」とネットワーク経由で通信を行い、コンピュータを自動的にシャットダウンすることができるプログラム。 |
今回リリースする自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro Ver4.10」は、仮想サーバに対応した次の3つです。
- PowerAct Pro Slave Agent (Windows)
- PowerAct Pro Slave Agent (VMware ESX Server 3.5)
- PowerAct Pro Slave Agent (VMware ES Server 3.5i)
OS |
タイプ | ||||
From |
To |
||||
Master Agent |
Slave Agent |
Master Agent |
Slave Agent |
||
Windows |
Ver4.00(※1) |
Ver4.00(※1) |
Ver4.00(※1) |
Ver4.10(※2) |
|
Linux |
Ver4.00 |
Ver4.00 |
Ver4.00 |
Ver4.00 |
|
Mac |
− |
Ver4.00 |
− |
Ver4.00 |
|
Unix |
− |
Ver4.00 |
− |
Ver4.00 |
|
VMWare |
ESX 3.5 |
− |
− |
− |
Ver4.10 |
ESX 3.5i |
− |
− |
− |
Ver4.10 |
|
| (※1) | Windows Server 2008標準機能のHyper Vを自動終了する機能は搭載していません。 |
| (※2) | Windows Server 2008標準機能のHyper Vを自動終了する機能を搭載しました。 |
3.本ソフトウェアの提供方法
| ■ |
<ダウンロード先> http://www.omron.co.jp/ped-j/dengen/download/category_u.htm |
| ■ | オムロン無停電電源装置(UPS)への同梱は順次行っていきます。 |
4.その他
<本プログラムの概要>
また、仮想サーバを再起動時は、シャットダウン前の状態に仮想サーバを起動することができます。
<主な機能>
- ネットワーク経由による仮想サーバのシャットダウン
- 冗長電源対応
<動作環境>
【Windows】
| 対応コンピュータ | DOS/V機、及びNEC製PC98-NXシリーズ機 (NEC製PC9801、9821シリーズではご使用になれません。) (Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。) |
|
| 対応OSと対応プラットフォーム | Microsoft Windows Server 2008 | X86、AMD64、EM64T |
| Microsoft Windows Vista | X86、AMD64、EM64T | |
| Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Editions Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition(SP1) |
AMD64、EM64T | |
| Microsoft Windows XP Professional x64 Edition(SP1) | AMD64、EM64T | |
| Microsoft Windows Server 2003 R2 | X86 | |
| Microsoft Windows Server 2003(SP1) | ||
| Microsoft Windows XP(SP1/SP2/SP3) | X86 | |
| Microsoft Windows 2000(SP1/SP2/SP3/SP4) | X86 | |
| RAM | 128MB以上(256MB以上推奨) | |
| ハードディスク容量 | 100MB以上 | |
【VMware ESX Server 3.5/VMware ESX3.5i】
| 対応コンピュータ | DOS/V機、及びNEC製PC98-NXシリーズ機 (NEC製PC9801、9821シリーズではご使用になれません。) (Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。) |
|
| 対応OSと対応プラットフォーム | VMware ESX Ver.3.5 | X86、AMD64、EM64T |
| VMware ESXi Ver.3.5 | X86、AMD64、EM64T | |
| RAM | 512MB以上(1GB以上推奨) | |
| ハードディスク容量 | 100MB以上 | |
<環境設定画面>

<PowerAct Pro Ver4を使用した場合の仮想サーバシステム構成例>

<SNMP/Webカード(型式:SC20G)を使用した場合の仮想サーバシステム構成例>

<SNMP/Webカード(型式:SC20G)を使用した場合の仮想サーバ冗長電源システム構成例>

【備考】記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。
