他社製無停電電源装置(UPS)本体に限ります。他社製増設/交換バッテリのみの引取りはいたしません。
【引取り台数について】
引取り台数は新規にオムロン無停電電源装置(UPS)をご購入いただいた台数あるいは同程度の容量の商品を上限とします。
| 算出計算: |
新規購入されたUPSの容量(VA)×新規購入されたUPSの台数=引取り可能な総容量(VA)
引取り可能な総容量(VA)÷引取り品の容量=引取り台数(小数点以下は切り捨て) |
| 事例) |
新規で500VAのUPSを10台購入した場合、引取り可能な総容量(VA)は5KVAです。
引取り品が1KVAのUPS(5台)であれば、5台全部引取ります。
引取り品が1KVAのUPS(6台)であれば、5台のみを無料で引取ります。 |
|