OMRON

  • 電子機器事業本部サイト
オムロン株式会社電子機器事業本部
電源機器ホーム
製品情報
サポート/サービス
導入事例/構成事例
OEM/カスタマイズ
トピックス
全国取扱店
オンラインショップ
  1. ホーム>
  2. 電源機器>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BN100XR/BN150XR/BN240XR
BN100XR / BN150XR / BN240XR POWLI
特長を見る 仕様を見る バックアップ時間
19インチラックにすっきり収まる、薄型ラックマウントタイプUPS。
BN100XR BN150XR BN240XR
BN100XR BN150XR BN240XR
3年保証
正弦波出力
UL1778認証品
BN100XR
¥147,000
(税抜価格 ¥140,000)
出力コンセント数 4バックアップ出力容量1000VA 700Wバックアッップ時間 7分以上バッテリ交換可 ホットスワップPowerActPro 自動シャットダウンソフト標準寿命バッテリ搭載
オンサイト保守(翌々営業日)パック付UPS
3年パック BN100XRY3 \245,700 (税抜価格:\234,000)
4年パック BN100XRY4 \292,950 (税抜価格:\279,000)
5年パック BN100XRY5 \340,200 (税抜価格:\324,000)
new
オンサイト保守(当営業日)パック付UPS
3年パック BN100XRQ3 \373,800 (税抜価格:\356,000)
4年パック BN100XRQ4 \450,450 (税抜価格:\429,000)
5年パック BN100XRQ5 \526,050 (税抜価格:\501,000)
無償保証延長サービスパック付UPS
4年保証 BN100XRG4 \178,500(税抜価格\170,000)
5年保証 BN100XRG5 \210,000(税抜価格\200,000)
BN150XR
¥171,150
(税抜価格 ¥163,000)
出力コンセント数 4バックアップ出力容量1420VA〜1500VA 1000Wバックアッップ時間 4分以上バッテリ交換可 ホットスワップPowerActPro 自動シャットダウンソフト標準寿命バッテリ搭載
オンサイト保守(翌々営業日)パック付UPS
3年パック BN150XRY3 \267,435 (税抜価格:\254,700)
4年パック BN150XRY4 \314,685 (税抜価格:\299,700)
5年パック BN150XRY5 \361,935 (税抜価格:\344,700)
new
オンサイト保守(当営業日)パック付UPS
3年パック BN150XRQ3 \397,950 (税抜価格:\379,000)
4年パック BN150XRQ4 \474,600 (税抜価格:\452,000)
5年パック BN150XRQ5 \550,200 (税抜価格:\524,000)
無償保証延長サービスパック付UPS
4年保証 BN150XRG4 \192,150(税抜価格\183,000)
5年保証 BN150XRG5 \221,550(税抜価格\211,000)
BN240XR
¥286,650
(税抜価格 ¥273,000)
出力コンセント数 6バックアップ出力容量2250VA〜2370VA 2000Wバックアッップ時間 5分以上バッテリ交換可 ホットスワップPowerActPro 自動シャットダウンソフトバッテリ増設可能非家庭用コンセント型標準寿命バッテリ搭載
オンサイト保守(翌々営業日)パック付UPS
3年パック BN240XRY3 \399,735 (税抜価格:\380,700)
4年パック BN240XRY4 \462,105 (税抜価格:\440,100)
5年パック BN240XRY5 \524,475 (税抜価格:\499,500)
new
オンサイト保守(当営業日)パック付UPS
3年パック BN240XRQ3 \613,200 (税抜価格:\584,000)
4年パック BN240XRQ4 \721,350 (税抜価格:\687,000)
5年パック BN240XRQ5 \830,550 (税抜価格:\791,000)
無償保証延長サービスパック付UPS
4年保証 BN240XRG4 \367,500(税抜価格\350,000)
5年保証 BN240XRG5 \420,000(税抜価格\400,000)

ご注意ください
 特長
高さ1Uの「超薄型」(1&1.5KVA)
  業界初、BN100XR,BN150XRは高さ1U(44mm)、BN240XRは高さ2U(88mm)の「超薄型」形状。「超薄型」のためラックスペースを有効に活用することができます。EIA19インチラック対応サポートアングルを標準添付しているのでラックへの取付も簡単です。【取付方法はこちら
バッテリを含めた3年保証
  UPS本体だけでなく、バッテリも3年間の保証付きです。もし保証期間内に正常な使用状態においてバッテリが劣化した場合、無償で交換いたします。
バッテリ保証にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
出力コンセント制御
  UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
  バッテリはお客様自身で簡単に交換できますので、保守時に当社へ返却する手間とコストを削減できます。
Windows/Linux/Mac/Unix対応の自動シャットダウンソフトを標準添付
Linux対応の詳細はこちら
バッテリの増設が可能
  BN240XRに増設用のバッテリユニット(MB240XR)を1台あるいは2台増設し、バックアップ時間を延長することができます。
ラインインタラクティブ方式、正弦波出力
ロジテック(株) 動作確認済み(NAS対応)
Apple社 動作確認済み(X Serve RAID対応)

電源プラグは交換可能(BN150XRのみ)
 

プラグ交換方法はこちらをご参照ください。

PDF BN150XR入力プラグ取外し手順書


Apple社のXserveRAIDに対応。
「無停電電源装置(UPS)専用接点信号インタフェースカード SC05XSR」(オプション品)をご使用ください。【構成事例へ

▲上へ戻る
 自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)
UPS型式 対応OS 通信方式 シャットダウンソフト 必要な別売オプション(ソフト/ケーブル他)
BN100XR
BN150XR
BN240XR
Windows 7
Windows Vista
(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008
シリアル(USB1.1/RS-232C) PowerAct Pro(標準添付)(注4)(注5)(注6)(注7)
Simple Shutdown Software
(ホームページよりダウンロード)
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent)(注6)
(ホームページよりダウンロード)
SC20G(注3)
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server2003 x64 Editions
シリアル(USB1.1/RS-232C) PowerAct Pro(標準添付)(注4)
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ(標準添付)
接点信号 UPSサービス(OS標準)(注1)(注2) BUC10、SC05
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent)
(ホームページよりダウンロード)
SC20G(注3)
Windows Server2003
Windows XP/2000
シリアル(USB1.1/RS-232C) PowerAct Pro(標準添付)(注4)
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ(標準添付)
Simple Shutdown Software(注8)
(ホームページよりダウンロード)
接点信号 UPSサービス(OS標準)(注1)(注2) BUC10、SC05
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent)
(ホームページよりダウンロード)
SC20G(注3)
Shutdown Agent(注1)
(ホームページよりダウンロード)
Linux
対応Linux一覧表へ
シリアル(USB1.1/RS-232C) PowerAct Pro(標準添付)(注1)(注4)
Simple Shutdown Software(注1)
(ホームページよりダウンロード)
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent)
(ホームページよりダウンロード)
SC20G(注3)
Shutdown Agent(注1)
(ホームページよりダウンロード)
Mac OS X v10.6/v10.5
Mac OS X Server v10.6/v10.5
シリアル(USB1.1) PowerAct Pro(標準添付)(注4)(注9)(注10)
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent)(注9)
(ホームページよりダウンロード)
SC20G(注3)
Unix シリアル(注11)
(USB1.1/RS-232C)
PowerAct Pro(標準添付)(注4)(注9)
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent)
(ホームページよりダウンロード)
SC20G(注3)
VMware ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent)
(ホームページよりダウンロード)
SC20G(注3)
(注1) (注1) ファイルの自動保存はできません。 (注2)  (注3)  (注4) 
(注2) UPSは、OSがシャットダウンしてもすぐには停止しません。バッテリがなくなったときに自動停止します。
(注3) Windows/LinuxなどのPCサーバとの混在環境で、PowerAct Proとの併用の場合は不要です。
(注4) ライセンスは付属のCD-ROMに添付されております。CD-ROMは大切に保管してください。ダウンロードの際にCD-ROMの情報が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
(注5) Windows 7はVer.4.1で対応
(注6) Windows Server 2008 R2はVer4.2で対応
(注7) Windows Server 2008はVer4.0で対応
(注8) Windows 2000には対応していません。
(注9) Ver4.1で対応
(注10) PowerPC版には対応していません。
(注11) 富士通UNIXサーバ SPARC Enterprise M3000ではシリアル通信(RS-232C/USB)ができません。SC20Gを使用してのネットワーク経由でご利用いだたけます。
▲上へ戻る
ソリューション情報
導入事例
構成事例
サポート/サービス
ダウンロード
ファームウェア/ドライバ/取扱説明書
カタログ
製品アイコン
資料請求
FAQ
ユーザ登録
製品価格表
UPSサービス情報
オンサイト保守サービス
オンサイト保守パック
オンサイト設置サービス
UPSリプレイスサービス
3年保証
無償保証延長サービス
最速UPSを自動選定 UPS自動選定ツール
UPS導入前にはこちらへ。
UPSのバッテリには寿命があります!点検・交換忘れずに
バッテリの寿命、ご存じでしたか?