OMRON

  • 電子機器事業本部サイト
オムロン株式会社電子機器事業本部
電源機器ホーム
製品情報
サポート/サービス
導入事例/構成事例
OEM/カスタマイズ
トピックス
全国取扱店
オンラインショップ
  1. ホーム>
  2. 電源機器>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BH60PCW/BH100PCW
BH60PCW/BH100PCW POWLI
特長を見る 仕様を見る バックアップ時間
 -10〜55℃まで厳しい温度環境下での使用に耐える常時インバータUPS

BH60PCW/BH100PCW
3年保証
正弦波出力
BH60PCW
¥182,700
(税抜価格 ¥174,000)
出力コンセント数 3バックアップ出力容量600VA 420Wバックアッップ時間 4〜5分以上バッテリ交換可 ホットスワップ超長寿命バッテリ搭載使用環境温度-11〜55℃PowerActPro 自動シャットダウンソフト
BH100PCW
¥228,900
(税抜価格 ¥218,000)
出力コンセント数 3バックアップ出力容量1000VA 700Wバックアッップ時間 4〜5分以上バッテリ交換可 ホットスワップ超長寿命バッテリ搭載使用環境温度-11〜55℃バッテリ増設可能PowerActPro 自動シャットダウンソフト

ご注意ください
 特長
厳しい温度環境下での使用に耐える、産業機器、組み込み用途に最適なコンパクトUPS
 
業界初、-10〜55℃までの温度環境で使用可能
4種類の電源電圧に対応(100V/110V/115V/120V)
CEマーキング適合予定/UL規格取得予定
リモートON/OFF標準装備
安定性が求められるシステムに最適
  UPSでは最上位とされる常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また広い入力電圧範囲(75〜144V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。

入力電圧が継続して約AC80V以下となる環境でご使用の場合は、 接続負荷容量を定格負荷容量の90%以上ではご使用に ならないでください。 接続負荷が大きすぎると、起動時に起動/停止動作を繰り返したり、 オーバーロードエラー表示(EO)が発生して正常に本機の起動 (再起動)ができない場合があります。

詳しくはこちら

「超長寿命バッテリ」搭載
  低温・高温特性の優れた、期待寿命5〜7年(20℃環境下)という超長寿命バッテリを搭載。メンテナンス(バッテリ交換)頻度を減らすことが可能。
多彩な配置を可能にする2BOX構造を採用
  設置スペースに合わせて、横置き、縦置き、積み重ね、ラックマウント取付が可能です。
バッテリユニット増設が1台、3台(奇数台)の場合、ラックマウント取付はできません。
なお、BH60PCW、BH100PCW共にバッテリユニットが標準添付されており、基本構成は2ユニット構成です。

EIA規格19インチラックの場合はラック専用の棚板、または別売のサポートアングルとラック取付金具をご使用ください。
(EIA規格19インチラック用サポートアングル 型式:BUP06、ラック取付金具 型式:BHP60P )
BHP60JJIS規格19インチラックの場合はラック専用の棚板とラック取付金具をご使用ください。
(JIS規格19インチラック用取付金具 型式:BHP60J )
使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性
 
前方からの、バッテリ、ファン交換に対応。バッテリはシステムを止めることなく、ホットスワップが可能でメンテナンスも容易です。
UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。
誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。
入力電圧、周波数に依存せず常に安定した電圧、周波数で出力可能
(出力精度/電圧±1.5%、周波数±0.5Hz)
 
入力100V 50Hz → 出力115V 60Hz
UPS自動停止機能
  UPS設定ユーティリティソフト(ダウンロードはこちら)を使用することにより作業用PC経由でUPS本体に「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を標準添付
UPS本体3年保証+バッテリ3年間交換サービスにより、保守コストの削減ができます。
 
バッテリ保証にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
BH100PCWは増設用バッテリBHM100PCを追加接続することでバックアップ時間を延長できます。長時間バックアップが必要なアプリケーションにも対応します。
(基本構成にBHM100PCを最大4個追加して6ユニット構成で利用可能)
出力コンセント制御
  UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
コールドスタート機能付。入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用可能。
▲上へ戻る
 自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)
UPS型式 対応OS 通信方式 シャットダウンソフト 必要な別売オプション(ソフト/ケーブル他)
BH60PCW
BH100PCW
Windows 7
Windows Vista
(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008
シリアル(RS-232C) PowerAct Pro(標準添付)(注4)(注5)(注6)(注7)
Simple Shutdown Software
(ホームページよりダウンロード)
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server2003 x64 Editions
シリアル(RS-232C) PowerAct Pro(標準添付)(注4)
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ(標準添付)
 
接点信号 UPSサービス(OS標準)(注1)(注2) BUC26(注3)
Windows Server2003
Windows XP/2000
シリアル(RS-232C) PowerAct Pro(標準添付)(注4)
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ(標準添付)
 
Simple Shutdown Software(注8)
(ホームページよりダウンロード)
接点信号 UPSサービス(OS標準)(注1)(注2) BUC26(注3)
Linux
対応Linux一覧表へ
シリアル(RS-232C) PowerAct Pro(標準添付)(注1)(注4)
Simple Shutdown Software(注1)
(ホームページよりダウンロード)
Unix シリアル(RS-232C)(注10) PowerAct Pro(標準添付)(注4)(注9)
(注1) ファイルの自動保存はできません。
(注2) UPSは、OSがシャットダウンしてもすぐには停止しません。バッテリがなくなったときに自動停止します。
(注3) BUC16+BUC24の組み合わせでも接続可能です。
(注4) ライセンスは付属のCD-ROMに添付されております。CD-ROMは大切に保管してください。ダウンロードの際にCD-ROMの情報が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
(注5) Windows 7はVer.4.1で対応
(注6) Windows Server 2008 R2はVer4.2で対応
(注7) Windows Server 2008はVer4.0で対応
(注8) Windows 2000には対応していません。
(注9) Ver4.1で対応
(注10) 富士通UNIXサーバ SPARC Enterprise M3000ではシリアル通信(RS-232C/USB)ができません。SC20Gを使用してのネットワーク経由でご利用いだたけます。
▲上へ戻る
ソリューション情報
導入事例
構成事例
サポート/サービス
ダウンロード
ファームウェア/ドライバ/取扱説明書
カタログ
製品アイコン
資料請求
FAQ
ユーザ登録
製品価格表
UPSサービス情報
オンサイト保守サービス
オンサイト保守パック
オンサイト設置サービス
UPSリプレイスサービス
3年保証
無償保証延長サービス
最速UPSを自動選定 UPS自動選定ツール
UPS導入前にはこちらへ。
UPSのバッテリには寿命があります!点検・交換忘れずに
バッテリの寿命、ご存じでしたか?
毎月発行 FA・産業機器向けオムロンUPSニュース