直近の業績及び見通し
2012年3月期 連結業績
注意)事業の略称
IAB: インダストリアルオートメーションビジネス
EMC: エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジネス
AEC: オートモーティブエレクトロニックコンポーネンツビジネス
SSB: ソーシアルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネス
HCB: ヘルスケアビジネス
その他: 環境事業推進本部、電子機器事業本部、マイクロデバイス事業推進本部、オムロン プレシジョンテクノロジー(株)など
2012年3月期 業績サマリー
- 前回見通し比: 売上高はほぼ見通しどおり、営業利益は上ぶれ
- 前年度比: 売上高は微増、利益は減少
(為替・原材料の影響を除くと売上高6,377億円、営業利益486億円で増収・増益(売上総利益率は37.6%))
| 2012/3期 | 2012/3期 (前回見通し)* |
前回見通し 比・差 |
2011/3期 | 前年度 比・差 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,195 | 6,150 | +0.7% | 6,178 | +0.3% |
| 営業利益 | 401 | 370 | +8.5% | 480 | △16.4% |
| 税引前純利益 | 335 | 300 | +11.8% | 417 | △19.5% |
| 当期純利益 | 164 | 140 | +17.1% | 268 | △38.8% |
| USDレート(円) | 79.3 | 78.4 | +0.9 | 85.8 | △6.5 |
| EURレート(円) | 110.3 | 108.3 | +2.0 | 113.5 | △3.2 |
*前回見通し: 2012年1月27日公表の見通し
2013年3月期 業績予想 (2012年4月26日発表)
- 新興国での売上拡大を梃子に、主力5事業すべてで増収増益を達成し、売上高は6,500億円、営業利益は460億円を目指す
| 2013/3期 | 2012/3期 | 前年度比・差 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,500 | 6,195 | +4.9% |
| 営業利益 | 460 | 401 | +14.6% |
| 税引前純利益 | 430 | 335 | +28.2% |
| 当期純利益 | 285 | 164 | +73.9% |
| USDレート(円) | 78.0 | 79.3 | △1.3 |
| EURレート(円) | 104.0 | 110.3 | △6.3 |
(注) 上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。