システム設計の自由度が大幅アップ。
「AICOT®」搭載で、多数台連系時の単独運転も防止!

自在なシステム設計性に加え、単独運転防止技術「AICOT」搭載で、
さらに安心&高付加価値な電力変換を実現します。
システム設計の自由度アップ
従来機種に対して、最大並列数、最小直列数増加により設計自由度がアップ(※1)。幅広い直列数、並列数、さらに高電流モジュールに対応することで、パネル設置構成の制限を減らし、自在なシステム設計を実現します。

| KP□H | KP□K ※KP40Kの場合 |
KP□H | KP□K | |
|---|---|---|---|---|
| 最大入力電流(A) | MPPT動作電圧下限値(V) | |||
| 24.5 | 26 | 110 | 70 | |
| 結晶の 一例 |
最大並列数 | 最小直列数 | ||
| 4 | 5 | 4 | 2 | |
※1:最大並列数は最大入力電流/公称最大動作電流、最小直列数は、MPPT動作電圧下限値/公称最大動作電圧から参考に算出したものです。
多数台連系時の単独運転防止技術 AICOT® を搭載
太陽光発電システムの集中連系時における単独運転を防止する、業界初の技術「AICOT®」を搭載。集中連系時に相互干渉試験がいらず、7割ルールにも制限されない画期的な技術で、ソーラータウン開発や集合住宅など太陽光発電システム多数台を同時に稼働する場合に威力を発揮します。


※AICOT®はオムロン株式会社の登録商標です。
(登録番号 5205429号)
充実のスペック&機能
●業界最高水準の電力変換効率
従来機種よりも電力変換効率を向上し、高効率て電力を変換。
投資回収期間を短縮します。

●設置場所を選ばない低騒音設計
電力変換時に発生するスイッチングノイズを最小減に抑制。
従来は設置場所により耳障りだったモスキート音を軽減しました。

●業界トップクラスのコンパクトボディ
小型・薄型化を追求し、業界トップクラスの省スペース化を実現。
さらに、白基調のカラーリングで、室内空間にも圧迫感なく
なじみます。

KP30K/KP40K:横460mm×高さ280mm×奥行131mm
KP55K:横550mm×高さ280mm×奥行161mm
●非常用電源に役立つ自立運転機能を搭載
万一、災害などで停電した場合でも、発電した電気を非常用電源
(最大出力1.5kVA)から使用することができます。※出力できる電力は太陽光の状態によります。

発電量を楽しくチェックできるカラー表示器
発電量や消費量、売電量、CO2削減量などがチェックできるほか、
アドバイスがもらえる省エネガイド機能も搭載し、楽しく太陽光発電に取り組めます。

お問い合わせ先
本商品は特定客先向け商品です。ソーラーシステムは一般的に太陽電池メーカーがシステムメーカであり、販売・保証・保守されます。お問い合わせにつきましてはご購入されたシステムメーカ様へご連絡をお願いいたします。なお、システムとして取り扱われる関連企業様からの購入相談・お問い合わせは、下記のお問い合せ先にお願いいたします。
■販売お問い合わせ先
- オムロン株式会社 環境事業推進本部 パワーエレクトロニクス事業推進部
- 〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ16F
TEL: 06-6347-5804 受付時間 9:00~17:00 (当社休日を除く)
■国内販売網
(東日本エリア)
- オムロンフィールドエンジニアリング株式会社
- 〒153-0062
東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル
TEL: 03-5860-2610
受付時間 9:00~17:00 (当社休日を除く)
(西日本エリア)
- オムロンフィールドエンジニアリング株式会社
- 〒553-0003
大阪市福島区福島3-14-24 阪神ダイヤビルディング
TEL: 06-6348-1073
受付時間 9:00~17:00 (当社休日を除く)
(九州エリア)
- オムロンフィールドエンジニアリング九州株式会社
- 〒812-0007
福岡市博多区東比恵1-2-12 R&Bセンタ―ビル4F
TEL: 092-451-6990
受付時間 9:00~17:00 (当社休日を除く)
(北海道エリア)
- オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社
- 〒060-0003
札幌市中央区北三条西1-1 サンメモリア6階
TEL: 011-281-7877
受付時間 9:00~17:00 (当社休日を除く)