オムロンのKMシリーズ電力量計はすべて“インバータ一次側の電力計測”に対応

工場での省エネ活動のために使用電力量測定から解析まで、簡単、確実に実現するKMシリーズ。
省エネ対策後の電力量計測の高精度化に貢献します。

見える化に必要なコストや手間を徹底削除する、
”増設型多回路モニタ”誕生。
経済性を追求し、省コスト・省配線・省スペースを実現。
マスターユニット
1ユニットに電灯/動力の異電圧2系統入力
電力2系統計測ユニット
KM1-PMU2A-FLK

- 業界初※
異なる2系統の多回路で配電方式に
柔軟に対応

の2系統を入力可能
※2012年3月当社調べ。異電圧2系統入力のみ
電力計測ユニット
KM1-PMU1A-FLK

- 三相4線など
同一系統の多回路に対応

のいずれか1系統を入力可能
スレーブユニット
5連結で最大36回路の多回路計測 ※単相2線の場合
CT増設ユニット
KE1-CTD8E

- 最大4台増設
計測に必要なだけ自由に増設
1ユニットあたり2種別のCT容量を
選択することで、計測回路数に柔軟に
対応できます。
パルス/温度入力ユニット
KM1-EMU8A-FLK

- 電力プラスα計測
パルス入力でプラスα計測
生産カウントのパルス入力で電力原単位を
算出できます。
エアやガス等の流量をパルス入寮すること
で、機器効率の換算も可能。
また、サーミスタを接続することで、
盤内温度も計測できます。
機能性はKM50-Eの高機能・高性能を継承!
多彩な出力機能
出力機能を設定することで、
「3-STATE出力」
「警報出力」
「積算電力量パルス出力」が可能です。