FAQ
http://192.168.0.1のブロードバンドルータ設定画面が開けません。どうしたらいいですか。【WindowsXP】
対象機種 MR104F
1. [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]を開きます。
(ネットワーク接続がない場合は、画面左上の「クラシック表示に
切り替える」をクリックして下さい)
2. [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリック
して下さい。
3. [インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、[プロパティ]
をクリックして下さい。
4. [IPアドレスを自動的に取得する]をチェックして下さい。
[次のDNSサーバーのアドレスを使う]を選択し、ご加入のプロバイダ
のDNSサーバーアドレスを入力して下さい。
5. [OK]をクリックし、パソコンを再起動して下さい。
6. Internet Explorer を起動し、[ツール]-[インターネットオプション]
[接続]の順に開いて下さい。
7. [ダイヤルしない]にチェックし、[OK]をクリックして下さい。
[LANの設定]をクリックし、[LANにプロキシサーバーを使用する]
のチェックを外して[OK]をクリックします。
8. アドレス(URL)入力欄に[192.168.0.1]と入力し、Enterキーを
押して下さい。
9. ブロードバンドルータ設定画面が表示されます。
上記お試しいただいても(http://192.168.0.1)ブロードバンドルータ
設定画面が表示されない場合、以下をお試しいただいた後、再度
ご確認ください。
・ 履歴のクリア
(1)Internet Explorerのアイコンを右クリックして[プロパティ]
をクリックします。
(2) [全般]タブにて以下の項目を確認してください。
“インターネット一時ファイル”欄
2-1.[ファイルの削除]をクリックして下さい。
□すべてのオフラインコンテンツを削除する にチェックを
入れ[OK]をクリックして下さい。
2-2.[設定]をクリックして下さい。
○ページを表示するごとに確認するにチェックして下さい。
[OK]をクリックします。
“履歴”欄
2-1.[履歴のクリア]をクリックして下さい。
[はい]をクリックします。
(3) [OK]ですべての画面を閉じてください。
・ LANケーブルを変更する。
・ LANケーブルの接続を、ルータの別のLANポートに変更する。
・ HUBを使用している場合、HUBを外しルータに直接LANケーブル
を接続する。
・ パソコンの電源を切り、ルータの電源も10秒以上切ってから
再度、ルータ、パソコンを起動する。
・ ルータをリセットする。
![]()
![]()
![]()
![]()