OMRON

組込みシステム・PC周辺機器 Japan


UPSホーム

製品情報

サポート/サービス

導入事例/構成事例

OEM/カスタマイズ

トピックス

全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. 通信機器>
  5. MW54A

仕様

商品名 無線LANアクセスポイント
型式 MW54A
メーカー希望小売価格 オープン価格
JANコード 4536854997877
無線部
(5.2GHz・
54Mbps)
サポート規格 IEEE802.11a(W52/W53)(国際標準規格準拠)
伝送方式 直交周波数分割多重方式(OFDM)単信
使用周波数範囲 5150〜5250MHz(4ch)、5250〜5350MHz(4ch)
通信速度 54Mbps(理論値)
最大伝送距離(見通し) 室内:約30m(オプションアンテナで通信距離の拡張が可能)
無線部
(2.4GHz・
54Mbps/
11Mbps)
サポート規格 IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠(国内標準規格)ARIB STD-T66
伝送方式 (2.4GHz・54Mbps)直交周波数分割多重方式(OFDM) 単信
(2.4GHz・11Mbps)直接スペクトラム拡散方式単信
使用周波数範囲 2400〜2483.5MHz(全13ch)
通信速度 (2.4GHz・54Mbps)54Mbps(理論値)、(2.4GHz・11Mbps)11Mbps(理論値)
最大伝送距離(見通し) 室内:約30m
オープンスペース:(2.4GHz・54Mbps)約30m、(2.4GHz・11Mbps)約70m
(オプションアンテナで通信距離の拡張が可能)
無線部共通仕様 セキュリティ OCB AES(128bit)、WEP(64/128/152bit)、IEEE802.1x /EAP対応、WPA-PSK(使用する暗号化方式はAES<128bit>・TKIP<128bit>)
グループ通信 SSID(ANY拒否機能対応)
送信出力 10mW/MHz以下
アンテナ デュアルバンドダイバーシティアンテナ
有線部 サポート規格 IEEE802.3準拠(10BASE-T)、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)
インタフェース Power×1、MODE×1、LAN×1、Wireless×1
一般仕様 LED RJ45型×1
本体設定 WEBブラウザ/TELNET
電源 DC12V±5%(付属のACアダプタ使用時)
環境条件(温度/湿度) 0〜50℃/25〜85%RH(結露なきこと)
その他、環境仕様 VCCIクラスA、TELEC認証
外形寸法(W×D×Hmm) 120×103×29(突起物を除く)
本体質量 約280g(ACアダプタ除く)
保証期間 1年

▲上へ戻る



上面図・背面図

■上面図・背面図

無線LANアクセスポイント MW54A上面図・背面図


■外形寸法図 (単位:mm)

無線LANアクセスポイント MW54A外形寸法図

▲上へ戻る



オプション

マグネット付基台アンテナ MW54AM01製品写真 平面アンテナ MW54AH01製品写真 マグネット付壁面取付金具 MW54MB01製品写真
マグネット付基台アンテナ
MW54AM01
オープン価格
平面アンテナ
MW54AH01
オープン価格
マグネット付壁面取付金具
MW54MB01
オープン価格

▲上へ戻る

サポート/サービス

取扱説明書

ドライバ

ファームウェア

カタログ

FAQ

製品価格表