OMRON

組込みシステム・PC周辺機器 Japan


UPSホーム

製品情報

サポート/サービス

導入事例/構成事例

OEM/カスタマイズ

トピックス

全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BZ35LT2/BZ50LT2

仕様

運転方式 常時商用給電方式
型式 BZ35LT2 BZ50LT2
メーカー希望小売価格 ¥18,900(税抜価格¥18,000) ¥24,150(税抜価格¥23,000)
JANコード 4536854994142 4536854994159



定格入力電圧 AC100V
起動電圧範囲(※1) AC86±4〜114±4V
入力電圧範囲(※2) AC86±4〜114±4V
入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流 12A
相数 単相2線
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P)
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 13A



出力容量(共に上限) 350VA/210W 500VA/300W
定格電流(出力定格電圧時) 3.5A 5A
切替時間 10msec以内
商用直送(切替時間) -
出力電圧(商用運転時) 入力電圧スルー出力
出力電圧(バックアップ運転時) AC100V±10V
出力周波数(商用運転時) 入力周波数スルー出力
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/矩形波(※7)
波形歪率 -
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA5-15R×3個
NEMA5-15R×3個(スルー)
過負荷保護 ・定格容量以上で警報
・3分以上継続で出力停止
・出力垂下(バックアップ運転時)



シール鉛バッテリ期待寿命(※3) 4〜5年(長寿命)
バッテリ容量(V/Ah/個数) DC12V/5Ah/1個
ユーザ側で交換
増設 -
自動バッテリチェック機能
充電時間 12時間
バッテリ増設時の充電時間 -
バックアップ時間(※4) 5〜90分 3〜90分
電源ノイズ / 雷サージ保護機能 ●(雷サージ保護機能のみ)
回線サージ保護機能 ●(電話回線、ISDN回線)
外形寸法(W×D×Hmm) 300×123.5×86.5
ゴム足高さ(mm) 約5.8(※5)
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) -
縦置き / 横置き可能
本体質量 約3.2kg
梱包質量 約4kg
梱包寸法(W×D×Hmm) 400×153×205
使用環境温度 / 湿度 0〜40℃/25〜85%RH(無結露)
保管環境温度 / 湿度 -15〜40℃/10〜90%RH
(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制(準拠基準) VCCIクラスB
安全規格/RoHS指令適合 RoHS対応
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL規格認定品(※6)/約1.8m
内部消費電力  通常時/最大時(※9) 10W/20W
発熱量  通常時/充電時(KJ/h) 38/86 54/122
騒音 40db以下
冷却方式 自然空冷
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) -
シリアル通信(USB)(インタフェース形状) ●(Bコネクタ
接点信号入出力 -


取扱説明書 日本語のみ
縦置きスタンド -
19インチラック取付金具 -
モジュラケーブル ●(約1.8m)
3P-2P変換プラグ
接続ケーブル(長さ) USB(約2m)
その他 ゴム足









ネットワーク対応自動シャット
ダウンソフトPowerAct Pro
○(別売:PA01)
Simple Shutdown Software ●当社ホームページより無償ダウンロード可能
UPSサービスドライバソフト ●当社ホームページより無償ダウンロード可能




交換用バッテリパック(質量) BP50LT2/¥10,080(税抜価格¥9,600)(2.5kg)
増設用バッテリユニット(質量) -
SNMP/Webカード -
接点信号用オプションケーブル -
その他 取付金具 BUP08/¥3,360(税抜価格¥3,200)
保証期間 3年(バッテリは1年)(※8)

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1: 電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2: 商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3: 周囲温度20℃の場合。
※4: 周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合。
※5: ゴム足を本体に付けた場合、ゴム足だけの高さは約3.8mmになります。よって、ゴム足を付けた場合の外形寸法は(H)は、90.3(±1)になります。
※6: 電源ケーブルの種類は予告なしに変更する可能性があります。
※7: 入力力率改善された電源を使用した機器を接続しないこと。過電流により無停電電源装置(UPS)が故障することがあります。
※8: バッテリの無償提供はご購入後、1ヵ月以内にユーザ登録していただいたお客様に限ります。
※9: 通常時/最大時共にデータは無負荷時の値です。


■外形寸法図(単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BZ35LT2/BZ50LT2外形寸法図

■接続図

無停電電源装置(UPS)BZ35LT2/BZ50LT2接続図

【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

▲上へ戻る

毎月発行 FA・産業機器向けオムロンUPSニュース