OMRON

組込みシステム・PC周辺機器 Japan


UPSホーム

製品情報

サポート/サービス

導入事例/構成事例

OEM/カスタマイズ

トピックス

全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BY50FW/BY75SW

仕様

運転方式 常時商用給電方式(BYシリーズ)
型式 BY50FW BY75SW
メーカー希望小売価格 ¥37,800
(税抜価格¥36,000)
¥60,900
(税抜価格¥58,000)
JANコード 4536854998126 4536854998133



定格入力電圧 AC100V/110V/115V/120V
起動電圧範囲(※1) 100V mode:AC86±4〜114±4V
110V mode:AC96±4〜124±4V
115V mode:AC101±4〜129±4V
120V mode:AC106±4〜134±4V
入力電圧範囲(※2) 100V mode:AC86±4〜114±4V
110V mode:AC96±4〜124±4V
115V mode:AC101±4〜129±4V
120V mode:AC106±4〜134±4V
入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流 7.5A 11A
相数 単相2線
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P)
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 10A 13A



出力容量(共に上限) 500VA/300W 750VA/450W
定格電流
(出力定格電圧時)
5〜4.2A 7.5〜6.25A
切替時間 8msec.以内
商用直送(切替時間)
出力電圧(商用運転時) 入力電圧スルー出力
出力電圧(バックアップ運転時) 100V mode:AC100V ±5%
110V mode:AC110V ±5%
115V mode:AC115V ±5%
120V mode:AC120V ±5%
出力周波数(商用運転時) 入力周波数スルー出力
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
波形歪率 18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA5-15R×3個 NEMA5-15R×4個
過負荷保護 ・定格容量以上で警報
・1分以上継続で出力停止
・出力垂下(バックアップ運転時)



シール鉛バッテリ期待寿命(※3) 4〜5年(長寿命)
バッテリ容量(V/Ah/個数) DC6V/7.2Ah/2個 DC12V/7.2Ah/2個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設
自動バッテリチェック機能
充電時間 12時間
バッテリ増設時の充電時間
バックアップ時間(※4) 3.5分以上 5分以上
電源ノイズ/雷サージ保護機能
回線サージ保護機能
外形寸法(W×D×Hmm) 287×330×45 90×322×298
ゴム足高さ(mm) 約2.5 約2.0
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)
縦置き/横置き可能 ●(スタンド付き)
本体質量 約6kg 約9kg
梱包質量 約7kg 約10kg
梱包寸法(W×D×Hmm) 380×430×130 410×425×200
使用環境温度/湿度 0〜40℃/25〜85%RH (無結露)
保管環境温度/湿度 -15〜40℃/10〜90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制(準拠基準) VCCIクラスB
安全規格/RoHS指令適合 UL1778/CE/RoHS対応
電源ケーブル取得規格 UL規格認定品/約1.8m
内部消費電力
通常時/最大時(※9)
12W/20W 12W/40W
発熱量
通常時/充電時(KJ/h)
97/122 108/180
騒音(※5) 40db以下
冷却方式 自然空冷
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) ●(D-sug 9pin)(※6)
シリアル通信(USB)(インタフェース形状) ●(Bコネクタ)(※7)
接点信号入出力


取扱説明書 日本語/英語
縦置きスタンド
19インチラック取付金具
モジュラケーブル
3P-2P変換プラグ
接続ケーブル(長さ) RS-232C(約2.2m) / USB(約1.8m)
その他 ゴム足









ネットワーク対応自動シャットダウンソフト
PowerAct Pro
UPSサービスドライバソフト
UPS Power Manager




交換用バッテリパック(質量) BXB50F/¥10,080
(税抜価格 ¥9,600) (2.7kg)
BXB75S/¥21,315
(税抜価格 ¥20,300) (6kg)
増設用バッテリユニット(質量)
SNMP/Webカード
接点信号用オプションケーブル BUC26/¥5,229 (税抜価格 ¥4,980)
その他 取付金具 BYP50F/¥2,520(税抜価格¥2,400)
取付金具 BYP50R/¥9,450(税抜価格¥9,000)
保証期間 3年(バッテリは1年)(※8)

※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:周囲温度20℃の場合。
※4:周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合
※5:但しUPS起動時とバックアップ運転時は45d以下となります。
※6:シリアルまたは接点のいずれかが使用可能です(同時使用不可)。
※7:USBまたはRS-232Cのいずれかが仕様可能です(同時使用不可)。USBと接点は同時使用可能です。
※8:バッテリの無償提供はご購入後、1ヵ月以内にユーザ登録していただいたお客様に限ります。
※9:通常時/最大時共にデータは無負荷時の値です。



■外形寸法図(BY50FW) (単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BY50FW外形寸法図

■外形寸法図(BY75SW) (単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BY75SW外形寸法図

■接続図(BY50FW)

無停電電源装置(UPS)BY50FW接続図

■接続図(BY75SW)

無停電電源装置(UPS)BY75SW接続図

【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

▲上へ戻る

毎月発行 FA・産業機器向けオムロンUPSニュース